(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換コテ先(T30シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T30-I
交換コテ先(T30シリーズ) コテサキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,916円
税込単価
4,308円

【特長】T30シリーズはんだこての交換こて先です。耐蝕鉄メッキを施したこて先の...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

単位:mm
 

■D型

T30-D1(対応ノズル組品:C5038/C5041※)

T30-D06(対応ノズル組品:C5038/C5041※)

■I型

T30-I(対応ノズル組品:C5038/C5041※)

■J型

T30-J(対応ノズル組品:C5040/C5041※)

■K型

T30-KU(対応ノズル組品:C5038/C5041※)

T30-KN(対応ノズル組品:C5039/C5041※)

※ノズル組品C5041は全長を短くした作業性重視の汎用タイプです。

使用方法・使用事例

使用事例

ホース組品(B5178:長さ1.4m/コードホルダー5コ付き)

N2仕様にするには「ノズル組品」と「ホース組品」が必要です。

 
商品情報を表示

T30-I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
こて先
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T30-I

I型
-
0.1
-
6
4962615041815
753-5236
I型
10

1個

3,916( 4,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T30シリーズはんだこての交換こて先です。
耐蝕鉄メッキを施したこて先のため耐食性に優れています。
線と面での2通りの当て方ができる形状をしています。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換コテ先(T30シリーズ)の型番T30-Iのページです。
型番T30-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換コテ先(T30シリーズ)

交換コテ先(T30シリーズ)

    "XST-80G"用交換こて先

    "XST-80G"用交換こて先

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

        T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

        T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

          二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

          二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

            PRESTOシリーズ用 こて先

            PRESTOシリーズ用 こて先

              T9シリーズ こて チップ用

              T9シリーズ こて チップ用

                こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                  900Lシリーズこて先

                  900Lシリーズこて先

                    メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                    メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                      T20シリーズこて先

                      T20シリーズこて先

                        回転式こて先クリーナー FT-710

                        回転式こて先クリーナー FT-710

                          T12シリーズこて先

                          T12シリーズこて先

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 3,916円 8,010円 1,620円 7,795円 364円 734円 9,471円 1,117円 800円 20,783円 3,246円 330円 1,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ名 T30 - T31 - PRESTO PRESTO - - 900L - T20 - T12
                            適応こて FM-2032 XST-80 FX-1001 - 321、325、331、332、337、338、343、344、351、352、353、357、358、359、363、364、365 - - - 900L、908、934-1、934-2 - FX-8301 - FM-2027、FM-2028
                            対応製品 FM-203、FM-206、FX-951 - FX-100 FM-2022用 PRESTO、980、981 - - - 928、937、701、936、933、934 - FX-838 - FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202
                            適応出力(W) 48 - - - - 130 - - 50、51 - 150 - 70
                            ヒーター 一体式 - 一体式 - - - - - - - - - 一体式

                            交換コテ先(T30シリーズ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            はんだ付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/22
                            HAKKOのこてさきは品質に安定があります。日頃のメンテナンス次第で寿命が左右されます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだごてに
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                            マイクロはんだごて用に使います。 届くまで若干日数がかかりましたが,それでも一週間以内に届くので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T30-D06
                            T30-D1
                            T30-J
                            T30-KN
                            T30-KU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード こて先

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型0.6×0.3--64962615041792753-52100.6D型

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型1×0.2--6.54962615041808753-52281D型

                            4,032円

                            ( 4,435円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10J型-0.24034962615041822753-5244J型

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10K型1.4×0.8-458.54962615041846753-5252-

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10K型1.8×1-4564962615041839753-5261-

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました