(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先
  • 数量スライド割引

二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先 (レビュー)

通常価格(税別)
364円 ~ 587円
税込価格
400円 ~ 646円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・熱伝導の良い大型の銅こて先で形状も豊富です
・やすりで形を整えながら使うのが特徴です

二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験的に使いました
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    従来はオーケーインターナショナルのはんだごてを使用しておりました。価格的にも安いので切り替えを検討しており、試験的に使用するためにこの商品を購入しました。白光のT-12シリーズと熱量などの用途によって使い分けをしています。性能的には従来使用していたものと遜色ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

    PRESTOシリーズ用 こて先

    PRESTOシリーズ用 こて先

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

        "XST-80G"用交換こて先

        "XST-80G"用交換こて先

          交換コテ先(T30シリーズ)

          交換コテ先(T30シリーズ)

            T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

            T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

              900Lシリーズこて先

              900Lシリーズこて先

                T20シリーズこて先

                T20シリーズこて先

                  こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                  こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                    メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                    メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                      T9シリーズ こて チップ用

                      T9シリーズ こて チップ用

                        T12シリーズこて先

                        T12シリーズこて先

                          回転式こて先クリーナー FT-710

                          回転式こて先クリーナー FT-710

                            メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 364円 734円 1,620円 8,010円 3,916円 7,795円 800円 3,246円 1,117円 20,783円 9,471円 1,600円 330円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ名 PRESTO PRESTO T31 - T30 - 900L T20 - - - T12 -
                            適応こて 321、325、331、332、337、338、343、344、351、352、353、357、358、359、363、364、365 - FX-1001 XST-80 FM-2032 - 900L、908、934-1、934-2 FX-8301 - - - FM-2027、FM-2028 -
                            対応製品 PRESTO、980、981 - FX-100 - FM-203、FM-206、FX-951 FM-2022用 928、937、701、936、933、934 FX-838 - - - FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。