(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T31-01BL
"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) コテサキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

【特長】T31シリーズはんだこての交換こて先です。IH方式を採用しており、こて...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    T31
  • 適応こて:
    FX-1001
  • 対応製品:
    FX-100
  • ヒーター:
    一体式

型番

T31-01BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

T31-01 シリーズ  450℃
T31-02 シリーズ  400℃

外形図

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図1

B型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図2

T31-01BL、T31-02BL

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図3

T31-01SBL、T31-02SBL

BC型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図4

T31-01BC1、T31-02BC1

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図5

T31-01BC28、T31-02BC28

D型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図6

T31-01D08、T31-02D08

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図7

T31-01WD08、T31-02WD08

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図8

T31-01D16、T31-02D16

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図9

T31-01D24、T31-02D24

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図10

T31-01D52、T31-02D52

I型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図11

T31-01I、T31-02I

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図12

T31-01IL、T31-02IL

J型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図13

T31-01J02

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図14

T31-01JL02、T31-02JL02

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図15

T31-:01JS02、T31-02JS02

K型

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ) 外形図16

T31-01KU、T31-02KU

 
商品情報を表示

T31-01BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
適応温度(℃)
こて先
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T31-01BL

B型
-
0.2
-
12
4962615041488
751-7041
450
-
10

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T31シリーズはんだこての交換こて先です。
IH方式を採用しており、こて先自体が発熱、一定温度を保持する方式のため、こて先の温度が低下すると自動的にこて先が発熱し設定された温度まで復帰します。
特に小さなこて先で、パワーが必要な箇所へのはんだ付けに最適です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)の型番T31-01BLのページです。
型番T31-01BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

"FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

    二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

    二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

      PRESTOシリーズ用 こて先

      PRESTOシリーズ用 こて先

        "XST-80G"用交換こて先

        "XST-80G"用交換こて先

          交換コテ先(T30シリーズ)

          交換コテ先(T30シリーズ)

            T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

            T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

              900Lシリーズこて先

              900Lシリーズこて先

                こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                こて先メンテナンスキット ケミカルペースト

                  T20シリーズこて先

                  T20シリーズこて先

                    T9シリーズ こて チップ用

                    T9シリーズ こて チップ用

                      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                      メンテナンスキット こて先ポリッシャー

                        T12シリーズこて先

                        T12シリーズこて先

                          回転式こて先クリーナー FT-710

                          回転式こて先クリーナー FT-710

                            メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 1,620円 364円 734円 8,010円 3,916円 7,795円 800円 1,117円 3,246円 9,471円 20,783円 1,600円 330円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ名 T31 PRESTO PRESTO - T30 - 900L - T20 - - T12 -
                            適応こて FX-1001 321、325、331、332、337、338、343、344、351、352、353、357、358、359、363、364、365 - XST-80 FM-2032 - 900L、908、934-1、934-2 - FX-8301 - - FM-2027、FM-2028 -
                            対応製品 FX-100 PRESTO、980、981 - - FM-203、FM-206、FX-951 FM-2022用 928、937、701、936、933、934 - FX-838 - - FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 -
                            ヒーター 一体式 - - - 一体式 - - - - - - 一体式 -

                            "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T31-01BC1
                            T31-01BC28
                            T31-01D08
                            T31-01D16
                            T31-01D24
                            T31-01D52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適応温度
                            (℃)
                            こて先

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10BC/C型1-6014.24962615041464751-70254501BC型

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10BC/C型2.8-6017.64962615041471751-70334502.8BC型

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型0.8×0.5--94962615041495751-70504500.8D型

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型1.6×0.5--104962615041501751-70684501.6D型

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型2.4×0.5--104962615041518751-70764502.4D型

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型5.2×0.8--7.84962615041525751-70844505.2D型

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました