(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,341円
税込単価
35,575円

【特長】・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ・一目で分かりやすい2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~85
  • 温度最小表示(℃):
    0.1℃
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • JANコード:
    4536036000524
  • トラスココード:
    408-4195
  • 使用形態:
    ハンディ
  • 入力チャネル数(ch):
    2
  • 入力・測定対象:
    温度/湿度
  • バッテリ駆動時間(h):
    2160/480
  • 外部記憶:
    不可
  • 大きさ:
    幅79mm×奥行28mm×高さ57mm
  • 防水性:
    IP54
  • 付属品:
    温湿度センサLR9504付
  • その他仕様:
    電源:単3アルカリ乾電池(LR6)×1本(付属)、測定項目:温度、湿度、カビ指数データメモリー数:瞬時値記録60000データ、統計値記録15000データ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR5001

1個

32,341( 35,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続、ただし電池残量が少ない時は一度記録を中断し、30秒以内での電池交換後自動復帰)
・最大で従来比7倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても測定データはバックアップ
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)
【用途】
・温度、湿度の測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001の型番LR5001のページです。
型番LR5001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

    小型温度ロガー

    小型温度ロガー

      温度ロガー LR5021

      温度ロガー LR5021

        計装ロガー LR5031

        計装ロガー LR5031

          高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

          高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

            日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

            日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

              日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

              日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                  データロガー

                  データロガー

                    電圧ロガー LR5042

                    電圧ロガー LR5042

                      メモリハイロガー LR8431

                      メモリハイロガー LR8431

                        クランプロガー LR5051

                        クランプロガー LR5051

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 オムロン 共立電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン
                            通常価格 32,341円 8,000円 32,731円 16,830円 27,872円 20,123円 20,123円 37,694円 49,681円 19,800円 136,500円 33,426円 30,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   21日目   21日目   17日目   7日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -40~85 -40~180 -40~800 - - - - - - - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1℃ - 0.1 - - - - - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 - - - - - - - - - - - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました