(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプロガー LR5051

クランプロガー LR5051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,426円
税込単価
36,769円

【特長】・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ・一目で分かりやすい2...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    電流ロガー・計装ロガー
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.5~1000
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    79×37×70
  • 本体質量(g):
    165
  • 付属品:
    取扱説明書、操作ガイド、テスト用電池
  • トラスココード:
    753-8715
  • JANコード:
    4536036003518

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR5051

1個

33,426( 36,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても測定データは消えません
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)
【用途】
・負荷電流、もれ電流の測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

LR5051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプロガー LR5051の型番LR5051のページです。
型番LR5051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプロガー LR5051

クランプロガー LR5051

    温度ロガー LR5021

    温度ロガー LR5021

      クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

      クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

        日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

        日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

          日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

          日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

            小型温度ロガー

            小型温度ロガー

              簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

              簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                  計装ロガー LR5031

                  計装ロガー LR5031

                    高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                    高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                      メモリハイロガー LR8431

                      メモリハイロガー LR8431

                        データロガー

                        データロガー

                          電圧ロガー LR5042

                          電圧ロガー LR5042

                            メーカー 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 共立電気計器 日置電機
                            通常価格 33,426円 32,731円 30,330円 20,123円 20,123円 8,000円 37,694円 32,341円 16,830円 27,872円 136,500円 49,681円 19,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   21日目   1日目~   17日目   1日目   1日目   3日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品区分 電流ロガー・計装ロガー - - 電圧ロガー 電圧ロガー - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0.5~1000 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単3乾電池×2 - - 単3乾電池×1 単3乾電池×1 - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 79×37×70 - - 79×28×57 79×28×57 - - - - - - - -

                            クランプロガー LR5051のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました