(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,937円
税込単価
54,931円

【特長】・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定・PV専用ファンクション搭載...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    1~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • テストリードスイッチ:
    付属
  • トラスココード:
    758-6621
  • JANコード:
    4536036002658
  • 寸法(mm):
    159×53×177
  • 本体質量(g):
    600
  • 付属品:
    スイッチ付きリードセット、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4053-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4053-11

1個

49,937( 54,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
・発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定可能
・付属品:スイッチ付きリードセットL9788-11
【用途】
・太陽電池パネルの絶縁抵抗測定に使用

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

太陽光発電システム用絶縁抵抗計の詳細例

太陽光発電システム用絶縁抵抗計の商品イメージ

太陽光発電システム用絶縁抵抗計の商品イメージ

太陽光発電システム用絶縁抵抗計の特長例

発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定

発電中太陽光パネル イメージ

発電中太陽光パネル イメージ

  • 太陽光パネルの絶縁抵抗測定用に設計された本製品は、発電中の影響を受けずに正確な絶縁抵抗値が測定できます。

従来の太陽光パネルの絶縁抵抗測定における問題点

絶縁抵抗測定方法 イメージ

絶縁抵抗測定方法 イメージ

一般社団法人日本電機工業会のガイドラインJEM-TR228によって規定されている2つの測定方法と従来絶縁抵抗計の問題点

【短絡しない測定方法】
危険性は低いですが、回路の状態によっては発電中PVの影響を受け、実際の絶縁抵抗状態とは違った測定結果になる可能性があります。

【短絡する測定方法】
発電中PVを正確に測定するには測定回路を短絡させる必要があります。
短絡開閉器を別途設置する必要があり、アーク発生の危険性もあります。
また、危険を回避する為に夜間の測定が推奨されています。

PVΩ レンジを持つ 絶縁抵抗計 IR4053 は 短絡しなくても正確、安全に測定できます

使用イメージ

使用イメージ

  • 短絡しない測定方法で、通常の絶縁抵抗測定を行った結果、絶縁抵抗値が不安定な場合は、PVΩ レンジにして測定します。
  • 太陽光パネルの影響を受けずに、正確な測定ができます。

素早い測定値表示で作業がはかどる

測定イメージ

測定イメージ

  • 測定開始から4秒で測定値を表示します。
  • 1回目の表示後は1秒ごとに表示値を更新します。
  • 素早い測定で快適な使い心地です。

比較判定機能を使えば測定結果を良否判定

測定結果イメージ

測定結果イメージ

  • 基準値を設定すると基準値以上をPASS(良)、基準値未満をFAIL(否)と判定します。
  • FAIL(否)判定の場合、「ピー」という連続音と表示画面の赤色点灯でお知らせします。
  • 良否の結果を一目で確認できます。

操作性抜群の測定スイッチ

測定スイッチ イメージ

測定スイッチ イメージ

  • 親指だけで操作が可能です。
  • スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば連続での測定が可能です。
  • ※ 画像はアナログ式メガー。

リードで測定の開始と停止をリモート操作

スイッチ付きリード イメージ

スイッチ付きリード イメージ

  • スイッチ付きリードを使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能です。
  • 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。

製品仕様

PVΩ測定

定格測定電圧DC 500VDC 1000V
有効最大表示値2000MΩ4000MΩ
測定範囲/確度0.200~500MΩ/±4%rdg.
501~2000MΩ/±8%rdg.
0.200~1000MΩ/±4%rdg.
1010~4000MΩ/±8%rdg.
その他測定範囲/確度0~0.199MΩ/±2%rdg. ±6dgt.

絶縁抵抗測定

定格測定電圧DC 50VDC 125VDC 250VDC 500VDC 1000V
有効最大表示値100MΩ250MΩ500MΩ2000MΩ4000MΩ
確度
第一有効測定範囲MΩ
±4%rdg.
0.200~10.00
±4%rdg.
0.200~25.0
±4%rdg.
0.200~50.0
±4%rdg.
0.200~500
±4%rdg.
0.200~1000
定格測定電圧を維持できる下限抵抗0.05MΩ0.125MΩ0.25MΩ0.5MΩ1MΩ
過負荷保護AC 660V(10s), DC 1200V(10s)
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能), 4レンジ, 確度:±1.3%rdg. ±4dgt.,(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz, 確度:±2.3%rdg. ±8dgt.,(600V超の範囲は確度保証なし)
表示半透過型FSTN液晶, バックライト
応答時間絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒 ※当社規定の条件にて
機能活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 連続使用時間:20h(当社規定の条件にて)
寸法・質量159W×177H×53Dmm, 600g(電池含む, テストリード含まず)
付属品 IR4053-11スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 首掛けストラップ ×1,
取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

カタログ

 

IR4053-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11の型番IR4053-11のページです。
型番IR4053-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

        アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

        アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

            デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

            デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

                アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

                アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

                  アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                  アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

                      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 49,937円 44,719円 31,305円 37,333円 38,658円 33,879円 42,286円 29,712円 44,990円 41,226円 37,333円 43,695円 31,305円
                            通常出荷日 1日目   6日目   21日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   21日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 5 5 1 3 3 5 4 1 4 3 3 3 1
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 250 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 250 / 500 / 125 / 1000 / 50 250 / 500 / 125 / 50 500 250 / 500 / 125 / 1000 250 / 125 / 50 250 / 125 / 50 250 / 500 / 125 1000
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 1~4000 100~4000 0.25~100 1~2000 100 1~4000 100 0.5~1000 1~2000 100 0.25~100 100 2000

                            太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常の絶縁抵抗計とはどのように違いますか?
                            A
                            通常の絶縁抵抗測定に加え、PV測定モードが搭載されています。発電中PVの影響を受けずに測定が可能です。

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました