(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,285円
税込価格
10,214円

テストリードと本体が一体になったペンシル形のデジタルマルチメーター。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392-5145
4536036000449
-

1個

9,285( 10,214円 )

1日目

753-8529
4536036000487
スケルトン仕様

1個

9,285( 10,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テストリードと本体が一体になったペンシル形のデジタルマルチメーター。
【特長】
・測定箇所を照らすペンライト&バックライト付液晶ディスプレイ。
・導通レンジはAC600Vまで過電圧保護。CE規格品。
・暗い所で便利な先端LEDライトを装備。
【用途】
・電気工事、工業用。
・暗所での電気測定に。
・電気工事、メンテナンス用。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

両手がふさがらないペンシル型テスター(3246)の特長

スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ

スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ

暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面

暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面

暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載

暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載

背面にテストリードが収納できる

背面にテストリードが収納できる

ブラック(3246-60)とスケルトン(3246-70) 、選べる2つのデザイン

ブラック(3246-60)とスケルトン(3246-70) 、選べる2つのデザイン

製品仕様

直流電圧419.9 mV~600 V, 5レンジ, 基本確度:±1.3 % rdg. ±4 dgt.
交流電圧4.199 V~600 V, 4レンジ
基本確度 50 - 500 Hz:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (平均値整流)
抵抗419.9 Ω~41.99 MΩ, 6レンジ, 基本確度:±2.0 % rdg. ±4 dgt.
導通ブザーしきい値 50 Ω ±40 Ω
ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧:3.4 V以下, 測定電流:800 μA以下
オートパワーセーブあり (キャンセル可能)
表示デジタル/LCD, max. 4199 dgt.
サンプルレート2.5回/s
電源コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間:150 h (DC V測定時), 30 h (ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDC V測定時)
寸法・質量30W × 182H × 26.5D mm, 80 g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

      日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

      日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

            アナログ接地抵抗計

            アナログ接地抵抗計

              日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

              日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

                FLUKE デジタルマルチメーター

                FLUKE デジタルマルチメーター

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                  絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

                    アナログマルチメーター

                    アナログマルチメーター

                      デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                      デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                        デジタルマルチメータ(1019R JB)

                        デジタルマルチメータ(1019R JB)

                          配線チェッカ 8510-JP

                          配線チェッカ 8510-JP

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 三和電気計器 日置電機 カスタム 日置電機 FLUKE 三和電気計器 JAPPY 三和電気計器 JAPPY JAPPY
                            通常価格 9,285円 12,053円 17,891円 6,443円 53,459円 33,091円 17,891円 23,024円 49,499円 7,732円 18,800円 5,888円 38,081円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   8日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   8日目   3日目   8日目   3日目   3日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル - デジタル デジタル - アナログ デジタル デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック -
                            CE なし - - - - - - - - あり あり - -
                            レンジ切替 自動 - - 手動 - - - 自動 - 手動 自動 自動 -

                            ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            電圧を測る際
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/10
                            ペン型なので持ちは込びも手軽にでき、工具箱にも収まるので便利。
                            性能も、悪いと感じたことはない。色が、黒と青スケルトンしかないので
                            もう少し種類を増やしてもらえると嬉しい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電圧測定
                            評価 4.0満足度:4.02017/01/06
                            ペン型のため持ち運びに便利
                            スペースもとらないのでいつもつかっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易型テスタ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/20
                            本当に簡易型という内容に特化している製品だと思う。色々と使い勝手が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペンシルタイプはどこが便利ですか?
                            A
                            測定器を持ったままプロービングできるので、表示が見やすくなります。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました