(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ スタンダードモデル

デジタルマルチメータ スタンダードモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【特長】・DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz・直接入...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~60M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~10m
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション必要)
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×4
  • 寸法(mm):
    84×52×174
  • 本体質量(g):
    390
  • 検波方式:
    真の実効値整流(RMS)
  • 最大表示(カウント):
    6000
  • 付属品:
    テストリード、ホルスタ、取扱説明書、テスト用電池

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:周波数(Hz)
検電機能
トラスココード
JANコード
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4255

直流電圧 / 交流電圧 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
-
0~1000
99.99~99.99k
あり
773-6363
4536036002986
CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V

1個

18,700( 20,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
・直接入力10A測定
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
・ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)
・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
・C測定、周波数測定など多機能を搭載しています
・クランプで大電流測定可能です
・事故防止に電流直接入力端子なしです
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

DT4255で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ スタンダードモデルの型番DT4255のページです。
型番DT4255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ スタンダードモデル

デジタルマルチメータ スタンダードモデル

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

    デジタルマルチメータ 多機能 RD701

      デジタルマルチメータ PC720M

      デジタルマルチメータ PC720M

        デジタルマルチメータ 多機能 RD700

        デジタルマルチメータ 多機能 RD700

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

            デジタルマルチメータ PC710

            デジタルマルチメータ PC710

              パワーレコーダー

              パワーレコーダー

                アナログマルチテスタ SP-18D

                アナログマルチテスタ SP-18D

                  アナログマルチメーター

                  アナログマルチメーター

                    Iorリークハイテスタ 3355

                    Iorリークハイテスタ 3355

                      日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                      日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                        アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                          デジタルマルチメータ(1019R JB)

                          デジタルマルチメータ(1019R JB)

                            メーカー 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 三和電気計器 マルチ計測器 三和電気計器 JAPPY 日置電機 日置電機 三和電気計器 JAPPY
                            通常価格 18,700円 14,800円 35,800円 12,800円 53,459円 22,200円 96,971円 7,480円 7,732円 178,274円 12,053円 6,443円 5,888円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   3日目   1日目   6日目   8日目   3日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - アナログ アナログ - デジタル アナログ デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            CE あり あり あり あり - あり - - あり - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 - 自動 - 手動 手動 - - 手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~999.9 0~1000 0.06~1000 0~999.9 - 0~600 0~600 - 0~0.3/3/12/30/120/300/600 0~500 0~600

                            デジタルマルチメータ スタンダードモデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました