(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,015円 ~ 34,850円
税込価格
9,917円 ~ 38,335円

【特長】・部品の大小に適応する、ストローク調整機能付です。・コテ先一体型の可動...

詳細情報を確認する

  • こてコード長(m):
    1.2
  • 付属品:
    無し(こて先別売)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品タイプ:ホットピンセット
  • ヒーター量(W):72W
  • 電源(V):24V
  • 消費電力(W):80W 制御温度+50~+450℃
  • グリップ寸法(mm):120mm(こて先装着時、コードアーマー除く)
 その他仕様  
  • グリップ重量:48g(こて先装着時、コード除く)
  • アース抵抗:2Ω以下
  • リーク電圧:2mV未満
ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観1

XST-80G

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観2

XST-80

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観7

XST-80HRT

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観8

XST-80G+こて先

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観9

XST-80こて台セット

交換コテ先

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観3

XST-80HRT-0.5

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観4

XST-80HRT-0.5NW

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観5

XST-80HRT-2

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観6

XST-80HRT-1

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外観10

XST-80HRT-1C

 

特許・証明書情報

  • 校正証明書(有償)
  • RoHS規制物質 不使用証明書

外形図

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図1

交換コテ先

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図2

XST-80HRT-0.5

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図3

XST-80HRT-0.5NW

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図4

XST-80HRT-2

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図5

XST-80HRT-1

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応) 外形図6

XST-80HRT-1C

 

使用方法・使用事例

使用事例

  • チップ部品のリワーク
  • リード部品のリワーク
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒータータイプ
ステーション消費電力(W)
ヒータ消費電力(W)
設定温度範囲(℃)
ステーションサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
電源
商品タイプ
適合はんだこて
その他仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コンポジットヒーター
80
72
50~450
幅115x奥行146x高さ98
4975205451307
758-2242
100
ホットピンセット
-
温度精度:設定値±5℃(無負荷)、特殊ニクロムヒーター採用
10

1個

34,850( 38,335円 )

1日目

関連部品
-
-
-
-
4975205451314
758-2251
-
ブリップ部
RX-852AS / RX-822AS / RX-802AS / XST-80
-
10

1個

9,015( 9,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品の大小に適応する、ストローク調整機能付です。
・コテ先一体型の可動部。
・工具不要のコテ先交換。
・CAL、スリープ、キーロック機能などに対応。
・高機能ホットピンセット。
・使用中そのままこて先の交換が可能です。
・左右のこて先にズレがなく、簡単交換。
・長時間作業でも疲れにくい。
・エルゴノミクスグリップ。
【用途】
・チップ部品のリワークに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

    はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

    はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

      温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

      温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

        ロングライフこて先付

        ロングライフこて先付

          高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

          高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

              ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

                はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                        レッド60Wセット

                        レッド60Wセット

                          即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                          即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                            メーカー goot(太洋電機産業) 白光 ホーザン 久富電機産業 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン
                            通常価格 9,015円 11,042円 35,002円 3,656円 57,702円 52,616円 3,109円 1,812円 26,308円 58,080円 2,100円 1,690円 3,582円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            こてコード長(m) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 無し(こて先別売) - - - - - - - - - - - -

                            ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットツイーザー・ホットピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました