(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊り下げキット

吊り下げキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,898円
税込単価
9,788円

【特長】・メーターをさまざまな方法で吊り下げて、便利なハンズフリーの操作を可能...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 商品名:
    Fluke TPAK ToolPak 磁石式メーター・ハンガー・キット
  • トラスココード:
    765-7650
  • JANコード:
    0095969082631
  • 質量(g):
    177.000
  • 適合機種:
    フルーク製DMM

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPAK

1個

8,898( 9,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーターをさまざまな方法で吊り下げて、便利なハンズフリーの操作を可能にします。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

TPAKで型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り下げキットの型番TPAKのページです。
型番TPAKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り下げキット

吊り下げキット

    ハンディタコメータオプション HT-0522

    ハンディタコメータオプション HT-0522

      片手用リモコン9613

      片手用リモコン9613

        携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

        携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

          ラインセパレータ LS11

          ラインセパレータ LS11

            通信パッケージ(USB)

            通信パッケージ(USB)

              両手用リモコン9614

              両手用リモコン9614

                接続ケーブル(長さ2m)

                接続ケーブル(長さ2m)

                  照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                  照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                    リニアゲージセンサ用オプションAA-828

                    リニアゲージセンサ用オプションAA-828

                      信号ケーブル

                      信号ケーブル

                        エレベータ速度計オプションEC-001A

                        エレベータ速度計オプションEC-001A

                          携帯用小形熱画像カメラ

                          携帯用小形熱画像カメラ

                            メーカー FLUKE 小野測器 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 小野測器 小野測器 小野測器 チノー
                            通常価格 8,898円 21,875円 25,423円 3,400円 3,400円 16,940円 24,000円 11,506円 86,147円 23,864円 45,501円 28,125円 251,740円
                            通常出荷日 1日目   9日目   6日目   7日目~   8日目   4日目   6日目   4日目   2日目   7日目   8日目   9日目   16日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - -
                            商品名 Fluke TPAK ToolPak 磁石式メーター・ハンガー・キット - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 765-7650 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 0095969082631 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 177.000 - - - - - - - - - - - -

                            吊り下げキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました