(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K型温度プローブ

K型温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,080円
税込単価
8,888円

【特長】・標準シュラウドバナナジャック付きのK型熱電対です。・使いやすい一体構...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80BK-A

1個

8,080( 8,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準シュラウドバナナジャック付きのK型熱電対です。
・使いやすい一体構造です。

80BK-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K型温度プローブの型番80BK-Aのページです。
型番80BK-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K型温度プローブ

K型温度プローブ

    3447用シース形温度プローブ9478

    3447用シース形温度プローブ9478

      K熱電対 Z2020

      K熱電対 Z2020

        LR5011用シース型温度センサ LR9621

        LR5011用シース型温度センサ LR9621

          センサ H-768

          センサ H-768

            クリップ形リード L2107

            クリップ形リード L2107

              アナログ絶縁抵抗計/プローブ

              アナログ絶縁抵抗計/プローブ

                メーカー FLUKE 日置電機 日置電機 日置電機 ホーザン 日置電機 共立電気計器
                通常価格 8,080円 13,600円 6,600円 6,000円 10,385円 18,700円 4,501円
                通常出荷日 1日目   6日目   1日目   20日目   3日目   7日目   3日目  
                区分 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 - -
                対象測定器 テスタ用 温湿度計・温湿度センサ用 温湿度計・温湿度センサ用 温湿度計・温湿度センサ用 温湿度計・温湿度センサ用 - -
                種類 テストリード・プローブ・クリップ テストリード・プローブ・クリップ 接触子・測定子 その他 - - -
                測定温度レンジ(℃) -40~260 - - - - - -
                JANコード 0095969370967 - - - - - -

                K型温度プローブのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました