(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:101KIT
ポケットサイズデジタルマルチメーター FLK

ポケットサイズデジタルマルチメーター 101KIT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,264円
税込単価
11,290円

【特長】・1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~1000μ
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2

Loading...

101KIT の仕様・寸法情報

型番
測定項目
CE
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:周波数(Hz)
寸法(mm)
本体質量(g)
検波方式
最大表示
連続使用時間
トラスココード
JANコード
質量(g)
付属品
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101KIT

直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
-
-
-
10~100k
130×65×27
160
平均値整流(MEAN)
6000カウント
200時間
765-7200
95969678704
-
テストリード、テスト用電池
Fluke 101 デジタル・マルチメーター、ストラップ
10

1個

10,264( 11,290円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
・平均値型測定。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

101KITで型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズデジタルマルチメーターの型番101KITのページです。
型番101KITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットサイズデジタルマルチメーター

ポケットサイズデジタルマルチメーター

    FLUKE デジタルマルチメーター

    FLUKE デジタルマルチメーター

      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

        絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

        絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

          日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

            小型簡易操作テスタ

            小型簡易操作テスタ

              配線チェッカ 8510-JP

              配線チェッカ 8510-JP

                アナログ接地抵抗計

                アナログ接地抵抗計

                  デジタルマルチメータ(1019R JB)

                  デジタルマルチメータ(1019R JB)

                    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                      アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                      アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                        パワーレコーダー

                        パワーレコーダー

                          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

                            メーカー FLUKE FLUKE 日置電機 三和電気計器 日置電機 共立電気計器 JAPPY カスタム JAPPY 共立電気計器 三和電気計器 マルチ計測器 日置電機
                            通常価格 8,883円 23,024円 17,891円 49,499円 53,459円 7,501円 38,081円 33,091円 5,888円 14,365円 6,443円 96,971円 12,053円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   8日目   6日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   8日目   6日目   6日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - - デジタル - アナログ - デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体 - 本体
                            レンジ切替 自動 自動 - - - - - - 自動 - 手動 - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 - 0.6~600 - 0.06~1000 - - - 0~600 - 0~500 - 0~0.3/3/12/30/120/300/600
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - 6~600 - 0.06~1000 - - - 0~600 - 0~500 - 0~12/30/120/300/600

                            ポケットサイズデジタルマルチメーターのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            修理等の用途
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            他社製品と比較しても製品の品質が数倍高いとおもいます、ブザー音の立ち上がりもスムーズ導通テストOK 

                            癖のつきにくい直線性の高いテスターリード一度使うと他社製品は使えなくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            106
                            107
                            107/I400E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?測定項目 CE 測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定範囲:周波数
                            (Hz)
                            寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            検波方式 最大表示 連続使用時間 トラスココード JANコード 質量(g) 付属品 セット内容

                            8,883円

                            ( 9,771円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -導通チェック / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-0~100~10-142×68×28200------テストリード、テスト用電池、取扱説明書-

                            12,345円

                            ( 13,580円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗 / 交流電流あり0~100~1010~100k142×69×28200------テストリード、テスト用電池、ストラップ-

                            19,114円

                            ( 21,025円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗 / 交流電流あり0~100~1010~100k142×69×28200---765-72420095969682381857.000テストリード、テスト用電池、ストラップFluke 107 デジタル・マルチメーター、Fluke i400E AC 電流クランプ

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました