(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
91,420円 81,409円
税込単価
100,562円 89,550円

【特長】・デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。・...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~500M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~100m
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0.5~999.99k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション必要)
  • 電源:
    単3乾電池×6
  • 寸法(mm):
    222×102×60
  • 本体質量(g):
    870.9
  • 質量(g):
    1250.000

型番

287/FVF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
連続使用時間
トラスココード
JANコード
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

287/FVF

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
200時間
765-7421
0095969484497
Fluke 287 デジタル・マルチメーター、FlukeView Forms
10

1個

91,420円

81,409

( 89,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
・50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320×240)。
・トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずに口キングデーターを確認可能。
・最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。
・保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計。
・10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

287/FVFで型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター(キャプチャー付)の型番287/FVFのページです。
型番287/FVFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

デジタルマルチメーター(キャプチャー付)

    デジタルマルチメーター(電気設備用) 116/323HVACコンボキット

    デジタルマルチメーター(電気設備用) 116/323HVACコンボキット

      パワーレコーダー

      パワーレコーダー

        デジタルマルチメータ(1019R JB)

        デジタルマルチメータ(1019R JB)

          デジタルマルチメータ スタンダードモデル

          デジタルマルチメータ スタンダードモデル

            日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

            日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

              日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

              日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

                小型簡易操作テスタ

                小型簡易操作テスタ

                  アーステスタ

                  アーステスタ

                    日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                    日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

                      ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

                      ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70

                        日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

                        日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

                          メーカー FLUKE FLUKE マルチ計測器 JAPPY 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 テンパール工業 日置電機 日置電機 日置電機
                          通常価格 90,786円 45,396円 96,971円 7,314円 18,700円 59,512円 53,459円 7,501円 28,897円 17,891円 9,285円 17,891円
                          通常出荷日 1日目   12日目   6日目   3日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   6日目  
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - デジタル - - デジタル デジタル デジタル
                          商品区分 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体
                          CE あり あり - - あり - - - - - なし -
                          レンジ切替 自動 自動 - 自動 自動 - - - - - 自動 -
                          測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~600 - 0~600 0~1000 - 0.06~1000 - - 0.6~600 0~600 0.6~600

                          デジタルマルチメーター(キャプチャー付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          289/FVF
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?測定項目 連続使用時間 トラスココード JANコード セット内容

                          90,786円

                          ( 99,865円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-765-74470095969484503Fluke 289 デジタル・マルチメーター、FlukeView Forms

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました