組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス【特長】・断面サイズ45×30...
薄型・短胴スイッチや表示灯などがコンパクトに取付けでき、省スペース化、スペースがない場所への取付けに最適。
SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取り付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。
部品選定
部品手配
ボックス組立て
配線作業
設計
穴加工
1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。
2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。
3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。
4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。
Loading...
組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス
【特長】
・断面サイズ45×30の超小型タイプ
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・スリムタイプで手持ちに便利
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
【用途】
・手持ち、省スペースでの使用に最適
AIO-M315で型番確定
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付きの型番AIO-M315のページです。
型番AIO-M315に関する仕様情報を記載しております。