(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
2,738円
税込単価
3,012円

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。【特長】・断面サイズ45×3...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    1個
  • インターロックプラグ有無:
    無し
  • 取付穴サイズ(φ):
    16
  • スイッチ1個目 メーカー:
    シンデン
  • スイッチ1個目 機能:
    押しボタン
  • スイッチ1個目 照光/非照光:
    非照光
  • スイッチ1個目 接点:
    1a
  • スイッチ1個目 形状:
    丸形
  • 寸法 横 W(mm):
    45
  • 寸法 縦 H(mm):
    40.5
  • 寸法 奥行き D(mm):
    85
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X
  • サポートブラケット:
    付属
  • ケーブル長(m):
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番スイッチ1個目
機能照光/非照光接点押しボタン動作
AIO-M113押しボタン非照光1aモメンタリ
AIO-M114押しボタン非照光1aモメンタリ

押しボタン動作

・ モメンタリ:自己復帰型 (ボタン押下中オン、離すとオフ)
・ オルタネイト:自己保持型 (ボタン押下でオン保持、再度ボタン押下でオフ)
・ プッシュロック・ターンリセット:ボタン押下でロック、ひねりでロック解除

外形図

シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付きシリーズの断面図

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

薄型・短胴スイッチや表示灯などがコンパクトに取付けでき、省スペース化、スペースがない場所への取付けに最適。

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

設計

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

部品選定

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

部品手配

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

穴加工

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

ボックス組立て

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

配線作業

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き:関連画像

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

型番
スイッチ1個目 色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIO-M114

1個

2,738( 3,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・断面サイズ45×30の超小型タイプ
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・スリムタイプで手持ちに便利
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
【用途】
・手持ち、省スペースでの使用に最適

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

※MISUMI-VONAに商品ページがなくても、メーカー型番を入力して購入可能な商品もあります。

カタログ

 

AIO-M114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付きの型番AIO-M114のページです。
型番AIO-M114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

    スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

    スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

      スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

      スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

        スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

        スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

          スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

          スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

            スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

            スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

              スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                          露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                          露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エスコ
                            通常価格 2,738円 7,138円 3,886円 12,476円 4,926円 19,757円 2,925円 5,428円 7,279円 3,757円 5,048円 6,211円 3,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ -
                            スイッチ数 1個 1個 2個 2個 3個 3個 1個 2個 3個 1個 2個 3個 -
                            インターロックプラグ有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し -
                            取付穴サイズ(φ) 16 22 16 22 16 22 - - - - - - -
                            スイッチ1個目 メーカー シンデン EAO シンデン EAO シンデン EAO IDEC IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン -

                            スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付きのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            エージング装置のスタート釦
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/10
                            コンパクトで、コスパも良く、スイッチ感触や、大きさも良いです。
                            配線済ですので、届いたその日に使用しました。助かりました。
                            他の人も仰っている様に、10芯線の芯線が、2芯線で芯線が太ければ、
                            ★5です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            遠隔操作BOX
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/28
                            多少値段お高めですがと納期を考慮して、購入しました。
                            防水性もほどほどいい場所に使用していますので
                            今後も活用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            この商品は社内の設備用として購入しました。コンパクトサイズで使いやすいように思います。配線済みなのですぐに使えましたしスイッチを押す感触などにも不満な点等ありません。カタログには耐食性に優れ、長寿命との記載もありましたので永く使えそうに思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/09
                            この商品は自社の設備用に購入・使用しているものです。スイッチを押している間だけモーターが動くような仕組みを作りたかったので、この商品を採用しました。この商品は機能的には何も問題はないのですが、多芯設定になっていたため、必要な線以外は邪魔な感じがしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動スイッチの増設
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/29
                            コントロールボックスがコンパクトなので、スイッチの追加後も装置がスマートに収まっていてよいと思います。
                            納期が早いのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIO-M113
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スイッチ1個目 色

                            2,844円

                            ( 3,128円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました