(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き
  • 数量スライド割引

スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き (レビュー)

通常価格(税別)
12,476円 ~ 14,943円
税込価格
13,724円 ~ 16,437円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・断面サイズ45×30の超小型タイプ。
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス。
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能。
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ。
・スリムタイプで手持ちに便利。
【用途】
・手持ち、省スペースでの使用に最適。

スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付きのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/12/06
    新規に導入した検査装置に使用しています。検査装置のスタートスイッチとしてリード線の長さもちょうどよく、手元で操作できるようにしています。板金加工で作るより購入品で機能は満足しています。非常停止付きなどもよく使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

      スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

      スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

          スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

          スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

            スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

            スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

              スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                          露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                          露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エスコ
                            通常価格 12,476円 19,757円 7,138円 3,886円 4,926円 2,738円 7,279円 2,925円 5,428円 3,757円 5,048円 6,211円 3,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ -
                            スイッチ数 2個 3個 1個 2個 3個 1個 3個 1個 2個 1個 2個 3個 -
                            インターロックプラグ有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し -
                            取付穴サイズ(φ) 22 22 22 16 16 16 - - - - - - -
                            スイッチ1個目 メーカー EAO EAO EAO シンデン シンデン シンデン IDEC IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。