(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き
  • 数量スライド割引

スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き (レビュー)

通常価格(税別)
7,138円 ~ 7,594円
税込価格
7,852円 ~ 8,353円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・断面サイズ45×30の超小型タイプ。
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス。
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能。
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ。
・スリムタイプで手持ちに便利。
・エンドキャップにφ21加工済。(配線穴プラグ付)
【用途】
・手持ち、省スペースでの使用に最適。

スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付きのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備のスタートスイッチに使用
    評価 3.0満足度:3.02021/06/23
    オールインワンで納期も早いため非常に助かりますが、配線長さが1mしかないため、2m・3mやその他の長さも選択できるようにして欲しい。1mでは基本的に長さが足りないため毎回延長が必要になり配線工数もかかります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備装置のスイッチとして使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/05/11
    自社で新規に導入した自動機のスタートスイッチとしてこの商品を使用しています。この商品はスイッチボックスにスイッチが組み込まれていますし、配線の取り出し部も処理されていて、接続するだけで使えます。自動機への取り付け位置の検討にCADデーターを使いましたが、少し探しにくかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具のスタートボタンとして
    評価 5.0満足度:5.02020/10/21
    SUSのこの商品が欲しかったのですが、正規のルートで注文すると納期が掛かるので、ミスミより購入しました。以前にも使用したことのある商品で、性能なども把握しておりますので安心して使用できました。操作性なども問題はなく、今までトラブルなどもありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

    スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

    スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

      スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

      スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

          スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

          スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

            スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

            スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

              スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                    スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                    スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                        露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                        露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エスコ SUS
                            通常価格 7,138円 2,738円 12,476円 3,886円 19,757円 4,926円 2,925円 3,757円 5,428円 7,279円 5,048円 3,570円 6,211円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ
                            スイッチ数 1個 1個 2個 2個 3個 3個 1個 1個 2個 3個 2個 - 3個
                            インターロックプラグ有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し
                            取付穴サイズ(φ) 22 16 22 16 22 16 - - - - - - -
                            スイッチ1個目 メーカー EAO シンデン EAO シンデン EAO シンデン IDEC オムロン IDEC IDEC オムロン - オムロン

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。