(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NEC-215
スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き SUS スイッチボックス 2

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き NEC-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。【特長】・ボックス、スイッチ...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    2個
  • インターロックプラグ有無:
    無し
  • スイッチ1個目 メーカー:
    IDEC
  • スイッチ2個目 メーカー:
    IDEC
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

NEC-215 の仕様・寸法情報

商品仕様

付属のサポートブラケットを使えば差し込んで締めるだけ

従来タイプでケーブルの取出し口が邪魔をしてレンチが入りにくかった部分を改良。付属サポートブラケットを使えば差したり抜いたりと簡単に取付け、取外しが可能。

取付け図1

取付け図1

取付け図2

取付け図2

取付け穴図

取付け穴図

ボックス底面には取付け穴があらかじめ加工されている。この取付け穴を使って固定することもできる。(小さいサイズには取付け穴の無いものもあります。)

蓋の取り外し方

蓋の取り外し方

蓋の取り外し方

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

設計

設計

部品選定

部品選定

部品手配

部品手配

穴加工

穴加工

配線作業

配線作業

ボックス組立て

ボックス組立て

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

1.軽量

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

2.放熱性が高く機器に優しい

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

3.耐食性に優れ、長寿命

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

4.充実のラインアップ

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

型番
取付穴サイズ(φ)
スイッチ1個目 機能
スイッチ1個目 照光/非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 接点
スイッチ1個目 形状
スイッチ2個目 機能
スイッチ2個目 照光/非照光
スイッチ2個目 色
スイッチ2個目 接点
スイッチ2個目 形状
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
寸法 奥行き D(mm)
頭径(非常停止スイッチ)(Φ)
非常停止スイッチ メーカ型式
サポートブラケット
ケーブル長(m)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEC-215

16
押しボタン
照光
1c
長角形
押しボタン
照光
1c
長角形
45
74
122
-
-
付属
1
-
-

1個

5,430( 5,973円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・ふたネジ2本で、簡単に取り外し可能。メンテナンスが簡単
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
・サポートブラケットを付属、BOXの取付が簡単
【用途】
・アルミ押出材を使用している為、耐食性、耐久性に優れている。工場・設備などの操作スイッチに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

※MISUMI-VONAに商品ページがなくても、メーカー型番を入力して購入可能な商品もあります。

カタログ

 

NEC-215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付きの型番NEC-215のページです。
型番NEC-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

    スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

        スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

        スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

            スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

            スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

              スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

              スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

                スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

                  スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

                  スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

                    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

                      スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

                        露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                        露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                          インターロックプラグユニット シングルシリーズ

                          インターロックプラグユニット シングルシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エスコ 大和電業
                            通常価格 5,428円 5,048円 7,279円 2,925円 3,757円 6,211円 3,886円 2,738円 4,926円 12,476円 7,138円 3,570円 11,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ
                            スイッチ数 2個 2個 3個 1個 1個 3個 2個 1個 3個 2個 1個 - 1個
                            インターロックプラグ有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - -
                            スイッチ1個目 メーカー IDEC オムロン IDEC IDEC オムロン オムロン シンデン シンデン シンデン EAO EAO - -
                            スイッチ2個目 メーカー IDEC オムロン IDEC - - オムロン シンデン - シンデン EAO - - -

                            スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付きのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            設備のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/22
                            設備のスイッチに使用しています。アルミフレームに取り付けられるため位置の変更などができるため良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機の外部用SW
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/07
                            取付用のサポートブラケットがあるので
                            アルミフレームへの取付が楽にできます。
                                                    
                                                    

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIO-M210
                            AIO-M212
                            AIO-M213
                            NEC-217
                            NEC-219
                            NEC-21A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付穴サイズ
                            (φ)
                            スイッチ1個目 機能 スイッチ1個目 照光/非照光 スイッチ1個目 色 スイッチ1個目 接点 スイッチ1個目 形状 スイッチ2個目 機能 スイッチ2個目 照光/非照光 スイッチ2個目 色 スイッチ2個目 接点 スイッチ2個目 形状 寸法 横 W
                            (mm)
                            寸法 縦 H
                            (mm)
                            寸法 奥行き D
                            (mm)
                            頭径(非常停止スイッチ)
                            (Φ)
                            非常停止スイッチ メーカ型式 サポートブラケット ケーブル長
                            (m)
                            仕様

                            6,464円

                            ( 7,110円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16押しボタン非照光1c長角形押しボタン非照光1c長角形4554122--付属1-

                            9,875円

                            ( 10,863円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16押しボタン照光1c丸形押しボタン照光1c丸形4547122--付属1-

                            8,644円

                            ( 9,508円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16押しボタン非照光1c丸形押しボタン非照光1c丸形4547122--付属1-

                            8,477円

                            ( 9,325円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -22押しボタン照光1a正角形押しボタン照光1a正角形8093183--付属1-

                            10,326円

                            ( 11,359円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1022押しボタン照光1a正角形非常停止照光1a2b丸形8011220340XW1E-LV412Q4MR付属1-

                            8,693円

                            ( 9,562円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -22押しボタン照光1c丸形押しボタン照光1c丸形4567122--付属1-

                            スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました