(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NEC-102
スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き SUS スイッチボックス 2

スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き NEC-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
8,282円
税込単価
9,110円

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。【特長】・ボックス、スイッチ...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    1個
  • インターロックプラグ有無:
    無し
  • スイッチ1個目 メーカー:
    IDEC
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

NEC-102 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番スイッチ1個目
取付穴サイズ
(φ)
機能照光/非照光接点形状押しボタン動作
AIO-E10A16非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
AIO-E10B16押しボタン照光1c丸形モメンタリ
AIO-E10F16表示灯照光-長角形-
AIO-G10C16押しボタン非照光1c丸形モメンタリ
AIO-G10416押しボタン非照光1c長角形モメンタリ
AIO-M10716非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
AIO-M10816非常停止非照光2b丸形モメンタリ
AIO-M10916非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
AIO-M11116押しボタン照光1c長角形モメンタリ
APC-S02222非常停止照光1a2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
APC-S02322押しボタン非照光1a丸形モメンタリ
APC-S02422押しボタン非照光1a丸形モメンタリ
NEC-10D22押しボタン照光1a1b丸形モメンタリ
NEC-10G22表示灯照光-正角形-
NEC-11A16非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-11B16押しボタン照光1c丸形モメンタリ
NEC-11D22押しボタン照光1a1b丸形モメンタリ
NEC-11F16表示灯照光-長角形-
NEC-11G22表示灯照光-正角形-
NEC-12A16非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-12B16押しボタン照光1c丸形モメンタリ
NEC-12D22押しボタン照光1a1b丸形モメンタリ
NEC-12F16表示灯照光-長角形-
NEC-12G22表示灯照光-正角形-
NEC-10222非常停止照光1a2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-10522押しボタン照光1a正角形モメンタリ
NEC-11116押しボタン照光1c長角形モメンタリ
NEC-11222非常停止照光1a2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-11522押しボタン照光1a正角形モメンタリ
NEC-11716非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-12116押しボタン照光1c長角形モメンタリ
NEC-12222非常停止照光1a2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NEC-12422表示灯照光-丸形-
NEC-12522押しボタン照光1a正角形モメンタリ
NEC-12622表示灯照光-丸形-
NEC-12716非常停止照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-10E22押しボタン非照光1a1b丸形モメンタリ
NGC-11C16押しボタン非照光1c丸形モメンタリ
NGC-11E22押しボタン非照光1a1b丸形モメンタリ
NGC-12C16押しボタン非照光1c丸形モメンタリ
NGC-12E22押しボタン非照光1a1b丸形モメンタリ
NGC-10322非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-10622押しボタン非照光1a正角形モメンタリ
NGC-11322非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-11416押しボタン非照光1c長角形モメンタリ
NGC-11622押しボタン非照光1a正角形モメンタリ
NGC-11816非常停止非照光2b丸形モメンタリ
NGC-11916非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-12222非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-12322非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-12416押しボタン非照光1c長角形モメンタリ
NGC-12522非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット
NGC-12622押しボタン非照光1a正角形モメンタリ
NGC-12816非常停止非照光2b丸形モメンタリ
NGC-12916非常停止非照光2b丸形プッシュロックプル・ターンリセット

押しボタン動作

・ モメンタリ:自己復帰型 (ボタン押下中オン、離すとオフ)
・ オルタネイト:自己保持型 (ボタン押下でオン保持、再度ボタン押下でオフ)
・ プッシュロック・ターンリセット:ボタン押下でロック、ひねりでロック解除

取付例

付属のサポートブラケットを使えば差し込んで締めるだけ

従来タイプでケーブルの取出し口が邪魔をしてレンチが入りにくかった部分を改良。付属サポートブラケットを使えば差したり抜いたりと簡単に取付け、取外しが可能。

取付け図1

取付け図1

取付け図2

取付け図2

取付け穴図

取付け穴図

ボックス底面には取付け穴があらかじめ加工されている。この取付け穴を使って固定することもできる。(小さいサイズには取付け穴の無いものもあります。)

蓋の取り外し方

蓋の取り外し方

蓋の取り外し方

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

設計

設計

部品選定

部品選定

部品手配

部品手配

穴加工

穴加工

ボックス組立て

ボックス組立て

配線作業

配線作業

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

1.軽量

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

2.放熱性が高く機器に優しい

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

3.耐食性に優れ、長寿命

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

4.充実のラインアップ

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

型番
取付穴サイズ(φ)
スイッチ1個目 機能
スイッチ1個目 照光/非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 接点
スイッチ1個目 形状
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
寸法 奥行き D(mm)
頭径(非常停止スイッチ)(Φ)
非常停止スイッチ メーカ型式
サポートブラケット
ケーブル長(m)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEC-102

22
非常停止
照光
1a2b
丸形
64
102
143
40
XW1E-LV412Q4MR
付属
1
-
10

1個

8,282( 9,110円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・ふたネジ2本で、簡単に取り外し可能。メンテナンスが簡単
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
・サポートブラケットを付属、BOXの取付が簡単
【用途】
・アルミ押出材を使用している為、耐食性、耐久性に優れている。工場・設備などの操作スイッチに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

※MISUMI-VONAに商品ページがなくても、メーカー型番を入力して購入可能な商品もあります。

カタログ

 

NEC-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX スイッチ1点付きの型番NEC-102のページです。
型番NEC-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

    スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

    スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

          スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

          スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

            スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

            スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

              スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

                スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

                  スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                    スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

                    スイッチボックス SBOX eao 薄型タイプ スイッチ1点付き

                      インターロックプラグユニット シングルシリーズ

                      インターロックプラグユニット シングルシリーズ

                        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

                        スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き

                          インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

                          インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 大和電業 SUS 大和電業
                            通常価格 2,925円 5,428円 3,757円 5,048円 7,279円 6,211円 2,738円 3,886円 12,476円 7,138円 11,214円 4,926円 19,429円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            スイッチ数 1個 2個 1個 2個 3個 3個 1個 2個 2個 1個 1個 3個 1個
                            インターロックプラグ有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し
                            スイッチ1個目 メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン IDEC オムロン シンデン シンデン EAO EAO - シンデン -
                            保護機能(耐環境性) IP4X IP4X - IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X - IP4X -

                            スイッチボックス SBOX スイッチ1点付きのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            外付けで追加しました
                            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
                            新規に導入したコンベア装置に外付けで追加しました。通常はボックス、スイッチを手配して社内で組み立てています。今回は1台分なのでこの商品を購入しました。社内で組み立てた物と品質的に同等でした。ただ、銘板を貼り付けないで同包されていると、ボックスの取り付け位置によって現場で向きが合わせられると思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外付けで追加しました
                            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
                            新規に導入したコンベア装置に外付けで追加しました。通常はボックス、スイッチを手配して社内で組み立てています。今回は1台分なのでこの商品を購入しました。社内で組み立てた物と品質的に同等でした。ただ、銘板を貼り付けないで同包されていると、ボックスの取り付け位置によって現場で向きが合わせられると思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            選定が楽
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/09
                            型番選定が楽で、かつ納期も非常に短くて助かりました。配線も楽で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の操作スイッチ
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/02
                            制御盤からの離れた場所での操作スイッチとして使用しました。
                            ケーブル長1mでは短かったため、多芯線を別途購入して配線しました。
                            ケーブル長を選択出来るようにして欲しい。(あるいはケーブル無し)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のボタン
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/04
                            治具の非常停止用ボタンとして購入。配線をつなげるだけで簡単に設置できました。サポートブラケットで取付け・取外しが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIO-G104
                            AIO-G10C
                            AIO-M107
                            NEC-105
                            NEC-10D
                            NEC-10G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付穴サイズ
                            (φ)
                            スイッチ1個目 機能 スイッチ1個目 照光/非照光 スイッチ1個目 色 スイッチ1個目 接点 スイッチ1個目 形状 寸法 横 W
                            (mm)
                            寸法 縦 H
                            (mm)
                            寸法 奥行き D
                            (mm)
                            頭径(非常停止スイッチ)
                            (Φ)
                            非常停止スイッチ メーカ型式 サポートブラケット ケーブル長
                            (m)
                            仕様

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16押しボタン非照光1c長角形455498--付属1-

                            5,593円

                            ( 6,152円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16押しボタン非照光1c丸形454798--付属1-

                            6,794円

                            ( 7,473円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -16非常停止照光2b丸形456611329XA1E-LV302Q4R付属1-

                            4,961円

                            ( 5,457円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -22押しボタン照光1a正角形6493143--付属1-

                            5,736円

                            ( 6,310円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -22押しボタン照光1a1b丸形6493143--付属1-

                            4,913円

                            ( 5,404円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -22表示灯照光-正角形6487143--付属1-

                            スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました