(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
304,601円
税込単価
335,061円

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなので、すぐに使えます。【共通...

詳細情報を確認する

  • タッチパネルメーカー名:
    三菱電機
  • タッチパネル画面サイズ(インチ):
    8.4
  • ボックス材質:
    アルミ
  • 搭載タッチパネル シリーズ名称:
    GT2508
  • 液晶:
    TFTカラー
  • 電源電圧(V):
    DC24
  • インタフェース:
    RS232C/RS422/RS485
  • タッチパネル 本体色:
    ブラック
  • IP保護等級:
    IP4X
  • 設置:
    屋内
  • 寸法 高さ(H)(mm):
    270
  • 寸法 奥行き(D)(mm):
    105

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

型番リスト

型番
スイッチメーカー名
搭載スイッチ
操作用スイッチ(個)
操作用スイッチ 穴サイズ φ
操作用スイッチ形状
寸法 幅(W)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIO-801X

オムロン
非常停止+操作用
2
16
長方形
385

1個

304,601( 335,061円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなので、すぐに使えます。
【共通仕様/材質】
・筐体:アルミ押出材(シルバーアルマイト処理)、コーナー:アルミダイカスト、パネル厚:2.0t、ケーブル:複合ケーブル
ボックス裏面:トビラタイプ
【共通仕様/スイッチ付】
・非常停止:A165E-LS-24D-01(オムロン) 赤:照光式非常停止
・押しボタン:A165L-JGM-24D-1(オムロン) 緑:照光式/A165L-JRM-24D-1(オムロン)赤:照光式
※照光電圧はDC24Vです。
【搭載タッチパネル】
・GT2508シリーズ(三菱)

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

AIO-801Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワンの型番AIO-801Xのページです。
型番AIO-801Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

      アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

      アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

          アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

          アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

              アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

              アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

                操作盤 MSCPシリーズ  スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

                操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

                  操作盤 スチールタイプ

                  操作盤 スチールタイプ

                    操作盤 アルミタイプ

                    操作盤 アルミタイプ

                      ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-A5□)

                      ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-A5□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

                        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

                          ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                          ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 293,684円 304,601円 304,601円 47,927円 103,838円 109,806円 43,560円 111,859円 - - - - -
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   6日目   3日目~   8日目~   8日目   2日目   2日目   2日目~  
                            タッチパネルメーカー名 三菱電機 三菱電機 三菱電機 - 三菱電機 三菱電機 - 三菱電機 - - - - -
                            タッチパネル画面サイズ(インチ) 8.4 8.4 - 3.8 5.7 5.7 3.8 - - - - - -
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール - - - - -
                            搭載タッチパネル シリーズ名称 GT2508 GT2508 - - GT2105 GT2105 - - - - - - -
                            液晶 TFTカラー TFTカラー TFTカラー - - - - - - - - - -

                            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIO-802X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スイッチメーカー名 搭載スイッチ 操作用スイッチ
                            (個)
                            操作用スイッチ 穴サイズ φ 操作用スイッチ形状 寸法 幅(W)
                            (mm)

                            293,684円

                            ( 323,052円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -なし---345

                            操作盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました