(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AIO-311N
アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン タッチパネルボックス

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン AIO-311N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
61,581円
税込単価
67,739円

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなのですぐに使えます。【共通仕...

詳細情報を確認する

  • タッチパネル画面サイズ(インチ):
    3.8
  • スイッチメーカー名:
    オムロン
  • 搭載スイッチ:
    非常停止+操作用
  • 操作用スイッチ(個):
    2
  • 操作用スイッチ 穴サイズ φ:
    16
  • 操作用スイッチ形状:
    長方形
  • ボックス材質:
    アルミ
  • 電源電圧(V):
    DC24
  • IP保護等級:
    IP4X
  • 設置:
    屋内
  • 寸法 幅(W)(mm):
    195
  • 寸法 高さ(H)(mm):
    103
  • 寸法 奥行き(D)(mm):
    140

AIO-311N の仕様・寸法情報

商品仕様

型番リスト

型番
タッチパネルメーカー名
搭載タッチパネル シリーズ名称
液晶
インタフェース
タッチパネル 本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIO-311N

三菱電機
GT2103
TFTモノクロ
RS232C/RS422/RS485
ブラック

1個

61,581( 67,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなのですぐに使えます。

【共通仕様/ 材質】
・筐体/アルミ押出材(シルバーアルマイト処理)、キャップ/アルミダイカスト、 ケーブル/複合ケーブル
【共通仕様/ スイッチ付】
・非常停止:A165E-LS-24D-01(オムロン) 赤:照光式非常停止
・押しボタン:A165L-JGM-24D-1(オムロン) 緑:照光式 / A165L-JRM-24D-1(オムロン) 赤:照光式
※照光電圧はDC24Vです。
【搭載タッチパネル】
・GT02M(パナソニック)、GT2103-PMBDS(三菱)の2タイプ

【詳細仕様】
・詳細仕様については、カタログをご参照ください。
カタログ掲載 48頁:AIO-301N (パナソニック製GT02搭載)
カタログ掲載 49頁:AIO-311N (三菱製GT2013搭載)

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

AIO-311Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワンの型番AIO-311Nのページです。
型番AIO-311Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

    操作盤 アルミタイプ

    操作盤 アルミタイプ

      アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

      アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

          アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

          アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

            操作盤 MSCPシリーズ  スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

            操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

              操作盤 スチールタイプ

              操作盤 スチールタイプ

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

                アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

                      電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                      電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                        外部コントローラ AD-8922A

                        外部コントローラ AD-8922A

                          生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

                          生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

                            メーカー SUS ミスミ SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS SUS SUS アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 47,927円 - 103,838円 43,560円 109,806円 111,859円 - 304,601円 304,601円 293,684円 25,836円 20,624円 475,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   6日目   8日目   3日目~   8日目~   6日目   6日目   6日目   8日目~   5日目~   6日目  
                            タッチパネル画面サイズ(インチ) 3.8 - 5.7 3.8 5.7 - - - 8.4 8.4 - - -
                            スイッチメーカー名 オムロン - オムロン - オムロン IDEC - オムロン - - - - -
                            搭載スイッチ 非常停止+操作用 - 非常停止+操作用 - 非常停止+操作用 非常停止+操作用 - 非常停止+操作用 - - - - -
                            操作用スイッチ(個) 2 - 2 - 2 - - 2 - - - - -
                            操作用スイッチ 穴サイズ φ 16 - 16 - 16 16 - 16 - - - - -

                            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AIO-301N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タッチパネルメーカー名 搭載タッチパネル シリーズ名称 液晶 インタフェース タッチパネル 本体色

                            47,927円

                            ( 52,720円 )
                            1個 -

                            6日目

                            パナソニックGT02MSTNモノクロRS232Cピュアブラック

                            操作盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました