(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,560円 ~ 61,581円
税込価格
47,916円 ~ 67,739円

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなのですぐに使えます。【共通仕...

詳細情報を確認する

  • タッチパネル画面サイズ(インチ):
    3.8
  • ボックス材質:
    アルミ
  • 電源電圧(V):
    DC24
  • IP保護等級:
    IP4X
  • 設置:
    屋内
  • 寸法 高さ(H)(mm):
    120
  • 寸法 奥行き(D)(mm):
    45

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番リスト

型番
タッチパネルメーカー名
スイッチメーカー名
搭載スイッチ
操作用スイッチ(個)
操作用スイッチ 穴サイズ φ
操作用スイッチ形状
搭載タッチパネル シリーズ名称
液晶
インタフェース
タッチパネル 本体色
寸法 幅(W)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
パナソニック
オムロン
非常停止+操作用
2
16
長方形
GT02M
STNモノクロ
RS232C
ピュアブラック
195

1個

43,560( 47,916円 )

-

  • 注文停止中
パナソニック
-
なし
-
-
-
GT02M
STNモノクロ
RS232C
ピュアブラック
166

1個

43,560( 47,916円 )

-

  • 注文停止中
パナソニック
オムロン
非常停止+操作用
2
16
長方形
GT02G
STNモノクロ
RS232C
ピュアブラック
195

1個

43,560( 47,916円 )

-

パナソニック
-
なし
-
-
-
GT02G
STNモノクロ
RS232C
ピュアブラック
166

1個

53,716( 59,088円 )

6日目

三菱電機
オムロン
非常停止+操作用
2
16
長方形
GT2103
TFTモノクロ
RS232C/RS422/RS485
ブラック
195

1個

61,581( 67,739円 )

6日目

三菱電機
-
なし
-
-
-
GT2103
TFTモノクロ
RS232C/RS422/RS485
ブラック
166

1個

56,714( 62,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネル・スイッチ・ケーブルがオールインワンなのですぐに使えます。

【共通仕様/ 材質】
・筐体/アルミ押出材(シルバーアルマイト処理)、キャップ/ナイロン樹脂[ノーマルタイプ]、 ケーブル/複合ケーブル
【共通仕様/ スイッチ付】
・非常停止:A165E-LS-24D-01(オムロン) 赤:照光式非常停止
・押しボタン:A165L-JGM-24D-1(オムロン) 緑:照光式 / A165L-JRM-24D-1(オムロン) 赤:照光式
※照光電圧はDC24Vです。
【搭載タッチパネル】
・GT02M/GT02Gシリーズ(パナソニック)、GT2103-PMBDS(三菱)の3タイプ

【詳細仕様】
・詳細仕様については、カタログをご参照ください。
カタログ掲載 44頁:AIO-301M/ AIO-302M/ AIO-303M/ AIO-304M (パナソニック製GT02搭載)
カタログ掲載 45頁:AIO-311M/ AIO-312M (三菱製GT2013搭載)

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワン

    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

    アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D65 オールインワン

      アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

      アルミ制御タッチパネルボックス TBOX H200 オールインワン GT2105搭載

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

        アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D85 オールインワン

          アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

          アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX D105 オールインワン

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX F352 オールインワン

              操作盤 MSCPシリーズ  スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

              操作盤 MSCPシリーズ スイッチ組合せ固定 スチールBOX 背面4点ねじ止め 3日目出荷

                操作盤 アルミタイプ

                操作盤 アルミタイプ

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

                  アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX 140N オールインワン

                    操作盤 スチールタイプ

                    操作盤 スチールタイプ

                      ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

                      ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

                        デジタル変換モジュール CSD-892

                        デジタル変換モジュール CSD-892

                          パワーメータ GPM-8213

                          パワーメータ GPM-8213

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ ノリタケ ミネベアミツミ テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 43,560円 109,806円 103,838円 304,601円 293,684円 304,601円 111,859円 - 47,927円 - 7,392円 82,880円 125,667円
                            通常出荷日 6日目   8日目   8日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~  
                            タッチパネル画面サイズ(インチ) 3.8 5.7 5.7 8.4 8.4 - - - 3.8 - - - -
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール - アルミ - - - -
                            電源電圧(V) DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 DC24 - - DC24 - - - -
                            IP保護等級 IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X - - IP4X - - - -
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 - - 屋内 - - - -

                            アルミ制御ボックス タッチパネルボックス TBOX H120 オールインワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            操作盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました