(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
  • 数量スライド割引

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス (レビュー)

通常価格(税別)
209円 ~ 883円
税込価格
230円 ~ 971円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
圧着端子不要で0.08~0.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。
【特長】
・ CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる。
・適合電線0.08mm2~0.5mm2。
・定格6A、160V。
・誤差込完全防止型。
・コーディングフィンガ付。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。
・機器の小型化、省スペース化に。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メスのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサハーネスの中継コネクター
    評価 4.0満足度:4.02018/11/02
    圧着工具が不要でコネクターが小さいので邪魔になりません。トラバーサーでも使用していますが問題有りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センサー等の中継接続
    評価 5.0満足度:5.02018/10/23
    小スぺースなところが良いです。
    圧着工具無しで使用できるところが良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バラ線になっているところの中継で使用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/16
    バラ線になっているところの中継で使用しています。普段からワゴ製品を使用していて、コネクタもあったので購入してみました。他商品と比べても圧着工具(圧着端子)なしで結線できるので、手軽に使えるところが良いところだと思います。色々な線を識別しながら作業をしています。納期は早いですが、価格はもう少し安くなるとうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス

    スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

    スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

      スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス

      スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス

          スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

          スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

            スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付

            スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付

              スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス ビス固定フランジ付

              スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス ビス固定フランジ付

                スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス

                スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス

                  スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

                  スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

                    スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス ロック機構付

                    スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス ロック機構付

                      スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス

                      スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス

                        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス スナップインフット(穴止め)タイプ

                        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス スナップインフット(穴止め)タイプ

                          スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

                          スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ
                            通常価格 209円 254円 392円 353円 273円 286円 415円 500円 582円 512円 232円 389円 271円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O M・N・O
                            M・N・O MCS-MICRO MCS-MICRO MCS-MIDI MCS-MINI MCS-MINI MCS-MINI MCS-MINI MCS-MIDI MCS-MINI MCS-MIDI MCS-MIDI Classic MCS-MINI MCS-MIDI Classic
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス オス メス メス オス オス メス メス メス オス -
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。