(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FANUCコントローラ向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)

FANUCコントローラ向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
10,231円
税込価格
11,254円

【特長】・結線はプッシュイン・・簡単接続・FANUC分線I/Oに直結・・ハーネ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    その他
  • 取付方法:
    直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    5
  • 寸法 縦(mm):
    32
  • 寸法 横(mm):
    31.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    151
  • コネクタ詳細:
    MRHコネクタ
  • 定格電圧(V):
    DC30
  • 定格電流(A):
    6/3/2/1
  • 推奨工具:
    210-720、 210-120J、 210-350/01

型番

IM-MRH50-FN5 解除

Loading...

商品情報

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)の詳細

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台):関連画像

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台) イメージ図

  • 定格電圧:AC/DC 30V
  • 定格電流:1A/2A/3A/6A(回路図参照)
  • 動作温度/保存温度:-20~+50℃/結露なきこと
  • 寸法:W31.5×H32×L151mm
  • 適合電線:フェルールもしくは棒端子

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)の寸法

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台):関連画像

IM-MRH50-FN5の寸法図

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)の回路図

FANUCコントロール向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台):関連画像

IM-MRH50-FN5の回路図

開発秘話

 

工作機械で用いられるFANUCコントローラの入出力はコネクタとなっているため、コネクタ付ケーブルから端子台にバラ線で接続する必要があります。この製品はコネクタと端子台が1体化しており、コントローラのコネクタに直接取り付けることで信号線を接続できます。コネクタ付ケーブルや外部端子台の必要がなく、大幅な省スペースと工数削減を実現する画期的な製品です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

IM-MRH50-FN5

10

1個

10,231( 11,254円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結線はプッシュイン・・簡単接続
・FANUC分線I/Oに直結・・ハーネス不要
・電源の横渡し可能・・配線効率UP
・横幅スリム&コモン・・省スペース
・速結端子台・・現場結線作業時間の短縮
・専用基板の開発が不要・・追加や変更時に最適
・信号:IN 24/OUT 16
【用途】
・FANUCコントローラの入出力電線の結線に
・外部端子台の設置スペースがない場合に。結線作業の省力化に

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FANUCコントローラ向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)

FANUCコントローラ向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)

    FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2

    FANUCコントローラ向け分線I/O直結コネクタ端子台 IM-MRH50-FN2

      制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

      制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

        制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台

        制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台

          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

            端子台 PCNシリーズ

            端子台 PCNシリーズ

              +comPLCコネクタ端子台

              +comPLCコネクタ端子台

                +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                  PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                  PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                    中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

                    中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

                      +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                      +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                        制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ

                        制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ

                          PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                          PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ワゴ ミスミ
                            通常価格 10,231円 13,412円 5,803円 4,444円 3,223円 2,988円 3,373円 3,396円 3,127円 4,672円 5,550円 5,870円 5,248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ その他 その他 D-subコネクタ MDRコネクタ FCNコネクタ - MILコネクタ - - MDRコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MRコネクタ
                            取付方法 直付け 直付け DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 5 3.5 5 3.5 7 7.62 7 7 7 7.62 7 3.5 7.62
                            寸法 縦(mm) 32 27.3 27.3 23.6 42 40 42 42 42 36.5 42 48.5 36
                            寸法 横(mm) 31.5 31.5 - - 129 - 145.5 125 129 63 125 42 -

                            FANUCコントローラ向け 分線I/O直結コネクタ端子台(速結端子台)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FANUCのどのコントローラに対応していますか。
                            A
                            分線I/Oに対応します。そのほかModelA、操作盤I/Oに対応するタイプも用意しています。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました