(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台
  • 数量スライド割引

制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台 (レビュー)

通常価格(税別)
3,943円 ~ 6,895円
税込価格
4,337円 ~ 7,585円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
FCNコネクタを端子台に変換するモジュール。
【特長】
・サーボアンプなどで標準的に使用されているハーフピッチMDRコネクタを端子台に変換。
・シンプルな一対一回路。0.08~1.5または2.5mm2の幅広い電線接続範囲。
・コネクタはMIL、FCN(AMP)・・業界標準!
・3.5mmピッチと5mmピッチ端子台・・幅広いラインナップ!
・キーエンスPLCのCPU用「-KV」もラインナップ・・ラインナップ追加!
・振動に強いケージクランプ接続・・信頼性向上!
【用途】
・FCNコネクタと電線の接続に、はんだ作業が大変で困っている場合に最適。
・キーエンスPLCの入出力信号を端子台に変換したい場合に、試作・実験用途に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/09/05
    この商品を使い、検査装置の制御・操作装置からコネクタで取り出した配線と各種のセンサーなどとの接続に使っています。初めて使いましたが、各種のセンサーとの配線が中継用の部品がなくなり、楽になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社の制御盤、I/Oの取り出しに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/07/17
    自社の制御盤、I/Oの取り出しに使用しています。ミスミのカタログで目に付いたので購入しました。使い始めから半年くらい経ちます。少し油のミストがかかる環境で使用していますが、使い始めて3ヶ月ぐらい経った頃ヒビが入ってきました。性能的には問題ないです。多分、普通の環境なら問題ないと思います。価格の安いものは他にももっとあると思いますが、次の日には届くので納期重視で使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

    制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

    制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

      FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739

      FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739

        制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

        制御盤用 IM-DSF Dsubフィメールコネクタ端子台

          制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ

          制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ

            制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台

            制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台

              PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

              PM-601シリーズ(センサ・アクチュエータステーション)

                中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

                中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

                  インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

                  インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                      サーボ中継ユニット/MCユニット用端子台 XW2B-□□J6-□

                      サーボ中継ユニット/MCユニット用端子台 XW2B-□□J6-□

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) KASUGA(パトライト) ミスミ オムロン ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,943円 5,591円 9,672円 5,803円 5,870円 4,444円 6,412円 4,672円 2,689円 4,326円 11,175円 5,531円 3,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 DINレール付 DINレール付 直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け その他 DINレール/直付け DINレール/直付け
                            寸法 奥行き(mm) 55 55 55 55 85 55 55 60 42 48 - 48 42.4
                            定格電圧(V) AC/DC125 DC4~30 DC30 AC/DC125 DC4~30 AC/DC32 DC24 - - - - - -
                            定格電流(A) 1 6/1/2 1 3 6/1/2 0.5 3.2/1 - - - - - -
                            端子台 電線結線方法 スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。