横型で省スペースを実現した各社PLC専用の小型コネクタ端子台。 【特長】・横幅...
PM-M32A-739/3.5
外形図
定格電圧 | AC/DC 30V |
---|---|
定格電流 | 1A, 2A (信号&コモン端子台とコネクタ間) |
6A (隣接の同極コモン端子台間) | |
定格電圧 (EN60664-1 による) | 30V / 0.5kV / 2 |
動作温度 / 保存温度 | -20 ~ +50 ℃, 結露なきこと |
寸法 | W 77 × H 41.3 (MIL), H 23.6 (Tyco) × L 55 mm |
コネクタ (MIL タイプ) | XG4A-4031(オムロン) |
コネクタ(AMP タイプ) | C-1747053(Tyco AMP) |
端子台 | WAGOCAGE CLAMP® 739-3.. シリーズ |
適合電線 | 0.08 ~ 1.5 mm2 / AWG 28 ~ 14 |
(電線被覆外径 φ 3.4mm 以下) | |
電線むき長さ | 5 ~ 6mm / 0.20 ~ 0.24 in |
適合電線(735 シリーズ端子台) | |
推奨工具(735 シリーズ端子台は離線時のみ) | 210-719, 210-119SB |
Loading...
横型で省スペースを実現した各社PLC専用の小型コネクタ端子台。
【特長】
・横幅77mmの超小型コネクタ端子台・・制御盤の小型化!
・PLCが変わっても信号&コモン端子台配置が同じ・・配線ミスの減少!
・信号端子台とコモン端子台を色分け・・配線ミスの減少!
・MILコネクタとねじコネクタをラインナップ・・バリエーション!
・コモン端子台で隣接極に電源横渡しが可能・・配線工数&部材ダウン!
・ケージクランプで電線が緩まない・・信頼性向上!
・アルミ製DINレールにストッパ不要・・部品点数の減少!
・三菱、オムロン、キーエンス、横河電機、日立製作所、富士電機ほか各社PLCに対応。
【用途】
・各社PLCの入出力コネクタを簡単に端子台に変換したい、めんどうな配線作業を省力化したい場合に最適。
・装置や制御盤の小型化、ねじのゆるみ対策に最適。
Loading...
PM-M32A-739/3.5で型番確定
制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプの型番PM-M32A-739/3.5のページです。
型番PM-M32A-739/3.5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PM-M32C-739/3.5 |
PM-M32D-739/3.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | コネクタ | 対応機器メーカ | 寸法 縦 (mm) | コネクタ詳細 | 入出力タイプ | その他対応機器メーカ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,591円 ( 6,150円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | MILコネクタ | 三菱電機 | 41.3 | - | 入・出力 | 日立製作所 / 富士電機 / 三菱電機 | 定格電流詳細:6A/隣接の同極コモン端子台間、1A、2A/信号&コモン端子台とコネクタ間 | |
5,591円 ( 6,150円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | MILコネクタ | - | 41.3 | - | 入・出力 | - | 定格電流詳細:6A/隣接の同極コモン端子台間、1A、2A/信号&コモン端子台とコネクタ間 |