(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RXGB3030-12
盤用キャビネット RXGB バンヨウキャビネットRX

盤用キャビネット RXGB RXGB3030-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,260円
税込単価
16,786円

屋内・屋外兼用の制御盤用キャビネット【特長】・本体コーナー部に「全溶接構造」を...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP54
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

Loading...

RXGB3030-12 の仕様・寸法情報

商品情報

盤用キャビネットの特長

取付基板木製基板15mm/方眼目盛付
板厚ドア1.6mm、ボデー 1.6mm
ハンドル KH-100
(キー付防水平面ハンドル キー No.K200)

フカサ120mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)90mm、ハンドル下有効フカサ(E)60mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
品番(ベージュ)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
木製基板(木板ベース)タテヨコ
300300120片扉RXGB 3030-122202205.7
400RXGB 4030-123207.0
500RXGB 5030-124208.4
300400120片扉RXGB 3040-122203207.0
400RXGB 4040-123208.7
500RXGB 5040-1242010.5
600RXGB 6040-1252012.2
400500120片扉RXGB 4050-1232042010.4
500RXGB 5050-1242012.5
600RXGB 6050-1252014.6
700RXGB 7050-1262016.6
400600120片扉RXGB 4060-1232052012.1
500RXGB 5060-1242014.6
600RXGB 6060-1252017.0
700RXGB 7060-1262019.4
800RXGB 8060-1272021.8

フカサ160mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)130mm、ハンドル下有効フカサ(E)100mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
品番(ベージュ)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
木製基板(木板ベース)タテヨコ
400300160片扉RXGB 4030-163202207.9
300400160片扉RXGB 3040-162203207.8
400RXGB 4040-163209.7
500RXGB 5040-1642011.6
600RXGB 6040-1652013.5
700RXGB 7040-1662015.4
300500160片扉RXGB 3050-162204209.3
400RXGB 4050-1632011.5
500RXGB 5050-1642013.7
600RXGB 6050-1652015.9
700RXGB 7050-1662018.1
800RXGB 8050-1672020.4
400600160片扉RXGB 4060-1632052013.3
500RXGB 5060-1642015.8
600RXGB 6060-1652018.6
700RXGB 7060-1662021.0
800RXGB 8060-1672023.5

フカサ200mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)170mm、ハンドル下有効フカサ(E)140mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
品番(ベージュ)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
木製基板(木板ベース)タテヨコ
400400200片扉RXGB 4040-2032032010.5
500RXGB 5040-2042012.4
600RXGB 6040-2052014.4
700RXGB 7040-2062016.4
800RXGB 8040-2072018.4
400500200片扉RXGB 4050-2032042012.4
500RXGB 5050-2042014.7
600RXGB 6050-2052016.9
700RXGB 7050-2062019.3
800RXGB 8050-2072021.6
400600200片扉RXGB 4060-2032052014.3
500RXGB 5060-2042016.9
600RXGB 6060-2052019.6
700RXGB 7060-2062022.3
800RXGB 8060-2072024.9

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RXGB3030-12

300
300
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

15,260( 16,786円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内・屋外兼用の制御盤用キャビネット
【特長】
・本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。
・キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できる。
・ドア裏面に配線用ダクトレールを1本設置してあります。(フカサ160以上に適用)
・扉着脱が容易な新蝶番を採用
・保護構造:IP54(片扉) 構造:水切・防水・パッキン付
【用途】
・制御盤の組込みに最適な屋内外兼用のキャビネット

カタログ

 

RXGB3030-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用キャビネット RXGBの型番RXGB3030-12のページです。
型番RXGB3030-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用キャビネット RXGB

盤用キャビネット RXGB

    制御盤用キャビネットRXG

    制御盤用キャビネットRXG

      盤用キャビネット RXVシリーズ

      盤用キャビネット RXVシリーズ

        キー付コントロールキャビネット CGK

        キー付コントロールキャビネット CGK

          引込計器盤用キャビネット MI

          引込計器盤用キャビネット MI

            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                  【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                  【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                      ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                          W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                          W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 15,253円 14,039円 23,510円 8,393円 23,492円 11,841円 27,760円 20,380円 35,066円 27,760円 38,715円 19,383円 30,127円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ
                            基板・中板 木製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 - 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 - 鉄製

                            盤用キャビネット RXGBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RXGB3030-12K
                            RXGB3040-12
                            RXGB3040-12K
                            RXGB3040-16
                            RXGB3040-16K
                            RXGB3050-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            15,260円

                            ( 16,786円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300300120クリーム(2.5Y9/1)

                            15,253円

                            ( 16,778円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400300120ベージュ(5Y7/1)

                            15,253円

                            ( 16,778円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400300120クリーム(2.5Y9/1)

                            17,589円

                            ( 19,348円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400300160ベージュ(5Y7/1)

                            17,589円

                            ( 19,348円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400300160クリーム(2.5Y9/1)

                            23,587円

                            ( 25,946円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500300160ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました