(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・制御盤の組込みに最適な屋内外兼用のキャビネットです。・本体のコーナー...
取付基板 | RXG 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 RXGB 木製基板 15mm/方眼目盛付 |
---|---|
板 厚 | ドア 1.6mm、ボデー 1.6mm |
ハンドル | KH-100 (キー付防水平面ハンドル キーNo.K200) |
塗 装 色 | ベージュ マンセル 5Y7/1(日塗工 G25-70B) クリーム マンセル 2.5Y9/1(日塗工 G22-90B |
RXG・RXGB 鉄板製/水切・防水・パッキン付
片扉
ボデー/基板取付金具/接地端子(M8x2)/蝶番(ステンレス製)/蝶番ピン(ステンレス製)/ピン止め(樹脂パーツ)/スタッドナット(M5xH10)側面への機器取付用/パッキン/スタッドナット(M5xH10)扉裏面への機器取付用/ドア/防水平面ハンドル/スタッドナット(M5xH10)接地用/鉄製基板(RXG・SRXG・SRGX-N)・木製基板(RXGB)
両扉
ボデー/基板取付金具/接地端子(M8x2)/パッキン/ドア/ロッド棒/防水平面ハンドル/鉄製基板(RXG)・木製基板(RXG8)
側面スタッドナット(フカサ250以上に適用)
扉裏面パネル取付例
側面パネル取付例
蝶番ピンの着脱がスムーズ
品番 | 外形寸法(mm) | ドア形式 | 色彩 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | |||
RXG 3030-12 | 300 | 300 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3030-12K | 300 | 300 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 4030-12 | 400 | 300 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4030-12K | 400 | 300 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 5030-12 | 500 | 300 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5030-12K | 500 | 300 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 3040-12 | 300 | 400 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3040-12K | 300 | 400 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 4040-12 | 400 | 400 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4040-12K | 400 | 400 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 5040-12 | 500 | 400 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5040-12K | 500 | 400 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6040-12 | 600 | 400 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6040-12K | 600 | 400 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 3050-12 | 300 | 500 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3050-12K | 300 | 500 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 4050-12 | 400 | 500 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4050-12K | 400 | 500 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 5050-12 | 500 | 500 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5050-12K | 500 | 500 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6050-12 | 600 | 500 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6050-12K | 600 | 500 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 7050-12 | 700 | 500 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7050-12K | 700 | 500 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 4060-12 | 400 | 600 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4060-12K | 400 | 600 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 5060-12 | 500 | 600 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5060-12K | 500 | 600 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6060-12 | 600 | 600 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6060-12K | 600 | 600 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 7060-12 | 700 | 600 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7060-12K | 700 | 600 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 8060-12 | 800 | 600 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8060-12K | 800 | 600 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 5070-12 | 500 | 700 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5070-12K | 500 | 700 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-12 | 600 | 700 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6070-12K | 600 | 700 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-12 | 1,000 | 700 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1070-12K | 1,000 | 700 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-12S | 600 | 800 | 120 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6080-12SK | 600 | 800 | 120 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-12 | 600 | 800 | 120 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6080-12K | 600 | 800 | 120 | 両扉 | クリーム |
品番 | 外形寸法(mm) | ドア形式 | 色彩 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | |||
RXG 3030-16 | 300 | 300 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3030-16K | 300 | 300 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 4030-16 | 400 | 300 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4030-16K | 400 | 300 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 5030-16 | 500 | 300 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5030-16K | 500 | 300 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 3040-16 | 300 | 400 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3040-16K | 300 | 400 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 4040-16 | 400 | 400 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4040-16K | 400 | 400 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 5040-16 | 500 | 400 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5040-16K | 500 | 400 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 6040-16 | 600 | 400 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6040-16K | 600 | 400 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 7040-16 | 700 | 400 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7040-16K | 700 | 400 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 3050-16 | 300 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3050-16K | 300 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 4050-16 | 400 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4050-16K | 400 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 5050-16 | 500 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5050-16K | 500 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 6050-16 | 600 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6050-16K | 600 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 7050-16 | 700 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7050-16K | 700 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 8050-16 | 800 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8050-16K | 800 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 9050-16 | 900 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9050-16K | 900 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1050-16 | 1,000 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1050-16K | 1,000 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1250-16 | 1,200 | 500 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1250-16K | 1,200 | 500 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 4060-16 | 400 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4060-16K | 400 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 5060-16 | 500 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5060-16K | 500 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 6060-16 | 600 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6060-16K | 600 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 7060-16 | 700 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7060-16K | 700 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 8060-16 | 800 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8060-16K | 800 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 9060-16 | 900 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9060-16K | 900 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1060-16 | 1,000 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1060-16K | 1,000 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1260-16 | 1,200 | 600 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1260-16K | 1,200 | 600 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 5070-16 | 500 | 700 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5070-16K | 500 | 700 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-16 | 600 | 700 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6070-16K | 600 | 700 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-16W | 600 | 700 | 160 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6070-16WK | 600 | 700 | 160 | 両扉 | クリーム |
RXG 8070-16 | 800 | 700 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8070-16K | 800 | 700 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-16 | 1,000 | 700 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1070-16K | 1,000 | 700 | 160 | 片扉 | クリーム |
RXG 1270-16 | 1,200 | 700 | 160 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1270-16K | 1,200 | 700 | 160 | 片扉 | クリーム |
品番 | 外形寸法(mm) | ドア形式 | 色彩 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | |||
RXG 3030-20 | 300 | 300 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3030-20K | 300 | 300 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 4030-20 | 400 | 300 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4030-20K | 400 | 300 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 4530-20 | 450 | 300 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4530-20K | 450 | 300 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 3040-20 | 300 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3040-20K | 300 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 4040-20 | 400 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4040-20K | 400 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 5040-20 | 500 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5040-20K | 500 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6040-20 | 600 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6040-20K | 600 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 7040-20 | 700 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7040-20K | 700 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8040-20 | 800 | 400 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8040-20K | 800 | 400 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 3050-20 | 300 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 3050-20K | 300 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 4050-20 | 400 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4050-20K | 400 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 5050-20 | 500 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5050-20K | 500 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6050-20 | 600 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6050-20K | 600 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 7050-20 | 700 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7050-20K | 700 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8050-20 | 800 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8050-20K | 800 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 9050-20 | 900 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9050-20K | 900 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1050-20 | 1,000 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1050-20K | 1,000 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1250-20 | 1,200 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1250-20K | 1,200 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1450-20 | 1,400 | 500 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1450-20K | 1,400 | 500 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 4060-20 | 400 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4060-20K | 400 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 5060-20 | 500 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5060-20K | 500 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6060-20 | 600 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6060-20K | 600 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 7060-20 | 700 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7060-20K | 700 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8060-20 | 800 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8060-20K | 800 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 9060-20 | 900 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9060-20K | 900 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1060-20 | 1,000 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1060-20K | 1,000 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1260-20 | 1,200 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1260-20K | 1,200 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1460-20 | 1,400 | 600 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1460-20K | 1,400 | 600 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 5070-20 | 500 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5070-20K | 500 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-20 | 600 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6070-20K | 600 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 7070-20 | 700 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7070-20K | 700 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8070-20 | 800 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8070-20K | 800 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8070-20W | 800 | 700 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8070-20WK | 800 | 700 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1070-20 | 1,000 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1070-20K | 1,000 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1270-20 | 1,200 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1270-20K | 1,200 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1470-20 | 1,400 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1470-20K | 1,400 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1470-20W | 1,400 | 700 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1470-20WK | 1,400 | 700 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1670-20 | 1,600 | 700 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1670-20K | 1,600 | 700 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-20S | 600 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6080-20SK | 600 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-20 | 600 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6080-20K | 600 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 8080-20S | 800 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8080-20SK | 800 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 8080-20 | 800 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8080-20K | 800 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1080-20S | 1,000 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1080-20SK | 1,000 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1080-20 | 1,000 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1080-20K | 1,000 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1280-20S | 1,200 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1280-20SK | 1,200 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1280-20 | 1,200 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1280-20K | 1,200 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1480-20S | 1,400 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1480-20SK | 1,400 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1480-20 | 1,400 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1480-20K | 1,400 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1680-20S | 1,600 | 800 | 200 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1680-20SK | 1,600 | 800 | 200 | 片扉 | クリーム |
RXG 1680-20 | 1,600 | 800 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1680-20K | 1,600 | 800 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 6010-20 | 600 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6010-20K | 600 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 8010-20 | 800 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8010-20K | 800 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1010-20 | 1,000 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1010-20K | 1,000 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1210-20 | 1,200 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1210-20K | 1,200 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1410-20 | 1,400 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1410-20K | 1,400 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1610-20 | 1,600 | 1,000 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1610-20K | 1,600 | 1,000 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 6012-20 | 600 | 1,200 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6012-20K | 600 | 1,200 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 8012-20 | 800 | 1,200 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8012-20K | 800 | 1,200 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1012-20 | 1,000 | 1,200 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1012-20K | 1,000 | 1,200 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1212-20 | 1,200 | 1,200 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1212-20K | 1,200 | 1,200 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1412-20 | 1,400 | 1,200 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1412-20K | 1,400 | 1,200 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1014-20 | 1,000 | 1,400 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1014-20K | 1,000 | 1,400 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1214-20 | 1,200 | 1,400 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1214-20K | 1,200 | 1,400 | 200 | 両扉 | クリーム |
RXG 1414-20 | 1,400 | 1,400 | 200 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1414-20K | 1,400 | 1,400 | 200 | 両扉 | クリーム |
品番 | 外形寸法(mm) | ドア形式 | 色彩 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | |||
RXG 4040-25 | 400 | 400 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4040-25K | 400 | 400 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 5040-25 | 500 | 400 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5040-25K | 500 | 400 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 6040-25 | 600 | 400 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6040-25K | 600 | 400 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 4050-25 | 400 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 4050-25K | 400 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 5050-25 | 500 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5050-25K | 500 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 6050-25 | 600 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6050-25K | 600 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 7050-25 | 700 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7050-25K | 700 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 8050-25 | 800 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8050-25K | 800 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 9050-25 | 900 | 500 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9050-25K | 900 | 500 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 5060-25 | 500 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5060-25K | 500 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 6060-25 | 600 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6060-25K | 600 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 7060-25 | 700 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7060-25K | 700 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 8060-25 | 800 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8060-25K | 800 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 9060-25 | 900 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9060-25K | 900 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1060-25 | 1,000 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1060-25K | 1,000 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1260-25 | 1,200 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1260-25K | 1,200 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1460-25 | 1,400 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1460-25K | 1,400 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1660-25 | 1,600 | 600 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1660-25K | 1,600 | 600 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 5070-25 | 500 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5070-25K | 500 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-25 | 600 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6070-25K | 600 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 7070-25 | 700 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7070-25K | 700 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 8070-25 | 800 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8070-25K | 800 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-25 | 1,000 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1070-25K | 1,000 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-25W | 1,000 | 700 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1070-25WK | 1,000 | 700 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1270-25 | 1,200 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1270-25K | 1,200 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1270-25W | 1,200 | 700 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1270-25WK | 1,200 | 700 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1470-25 | 1,400 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1470-25K | 1,400 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1470-25W | 1,400 | 700 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1470-25WK | 1,400 | 700 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1670-25 | 1,600 | 700 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1670-25K | 1,600 | 700 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-25S | 600 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6080-25SK | 600 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 8080-25S | 800 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8080-25SK | 800 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 8080-25 | 800 | 800 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8080-25K | 800 | 800 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1080-25S | 1,000 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1080-25SK | 1,000 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1080-25 | 1,000 | 800 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1080-25K | 1,000 | 800 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1280-25S | 1,200 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1280-25SK | 1,200 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1280-25 | 1,200 | 800 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1280-25K | 1,200 | 800 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1480-25S | 1,400 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1480-25SK | 1,400 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1480-25 | 1,400 | 800 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1480-25K | 1,400 | 800 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1680-25S | 1,600 | 800 | 250 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1680-25SK | 1,600 | 800 | 250 | 片扉 | クリーム |
RXG 1680-25 | 1,600 | 800 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1680-25K | 1,600 | 800 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 6010-25 | 600 | 1,000 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6010-25K | 600 | 1,000 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 8010-25 | 800 | 1,000 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8010-25K | 800 | 1,000 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1010-25 | 1,000 | 1,000 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1010-25K | 1,000 | 1,000 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1210-25 | 1,200 | 1,000 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1210-25K | 1,200 | 1,000 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1410-25 | 1,400 | 1,000 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1410-25K | 1,400 | 1,000 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 6012-25 | 600 | 1,200 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6012-25K | 600 | 1,200 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 8012-25 | 800 | 1,200 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8012-25K | 800 | 1,200 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1012-25 | 1,000 | 1,200 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1012-25K | 1,000 | 1,200 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1212-25 | 1,200 | 1,200 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1212-25K | 1,200 | 1,200 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1412-25 | 1,400 | 1,200 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1412-25K | 1,400 | 1,200 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1014-25 | 1,000 | 1,400 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1014-25K | 1,000 | 1,400 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1214-25 | 1,200 | 1,400 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1214-25K | 1,200 | 1,400 | 250 | 両扉 | クリーム |
RXG 1414-25 | 1,400 | 1,400 | 250 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1414-25K | 1,400 | 1,400 | 250 | 両扉 | クリーム |
品番 | 外形寸法(mm) | ドア形式 | 色彩 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | フカサ | |||
RXG 5040-30 | 500 | 400 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5040-30K | 500 | 400 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6040-30 | 600 | 400 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6040-30K | 600 | 400 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 5050-30 | 500 | 500 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5050-30K | 500 | 500 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6050-30 | 600 | 500 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6050-30K | 600 | 500 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 7050-30 | 700 | 500 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7050-30K | 700 | 500 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 8050-30 | 800 | 500 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8050-30K | 800 | 500 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 9050-30 | 900 | 500 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9050-30K | 900 | 500 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 5060-30 | 500 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 5060-30K | 500 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6060-30 | 600 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6060-30K | 600 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 7060-30 | 700 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7060-30K | 700 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 8060-30 | 800 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8060-30K | 800 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 9060-30 | 900 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 9060-30K | 900 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1060-30 | 1,000 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1060-30K | 1,000 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1260-30 | 1,200 | 600 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1260-30K | 1,200 | 600 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6070-30 | 600 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6070-30K | 600 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 7070-30 | 700 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 7070-30K | 700 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 8070-30 | 800 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8070-30K | 800 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-30 | 1,000 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1070-30K | 1,000 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1070-30W | 1,000 | 700 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1070-30WK | 1,000 | 700 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1270-30 | 1,200 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1270-30K | 1,200 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1270-30W | 1,200 | 700 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1270-30WK | 1,200 | 700 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1470-30 | 1,400 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1470-30K | 1,400 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1670-30 | 1,600 | 700 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1670-30K | 1,600 | 700 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-30S | 600 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 6080-30SK | 600 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 6080-30 | 600 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6080-30K | 600 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 8080-30S | 800 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 8080-30SK | 800 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 8080-30 | 800 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8080-30K | 800 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1080-30S | 1,000 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1080-30SK | 1,000 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1080-30 | 1,000 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1080-30K | 1,000 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1280-30S | 1,200 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1280-30SK | 1,200 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1280-30 | 1,200 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1280-30K | 1,200 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1480-30S | 1,400 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1480-30SK | 1,400 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1480-30 | 1,400 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1480-30K | 1,400 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1680-30S | 1,600 | 800 | 300 | 片扉 | ベージュ |
RXG 1680-30SK | 1,600 | 800 | 300 | 片扉 | クリーム |
RXG 1680-30 | 1,600 | 800 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1680-30K | 1,600 | 800 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 6010-30 | 600 | 1,000 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 6010-30K | 600 | 1,000 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 8010-30 | 800 | 1,000 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8010-30K | 800 | 1,000 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1010-30 | 1,000 | 1,000 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1010-30K | 1,000 | 1,000 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1210-30 | 1,200 | 1,000 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1210-30K | 1,200 | 1,000 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1410-30 | 1,400 | 1,000 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1410-30K | 1,400 | 1,000 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 8012-30 | 800 | 1,200 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 8012-30K | 800 | 1,200 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1012-30 | 1,000 | 1,200 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1012-30K | 1,000 | 1,200 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1212-30 | 1,200 | 1,200 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1212-30K | 1,200 | 1,200 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1412-30 | 1,400 | 1,200 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1412-30K | 1,400 | 1,200 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1014-30 | 1,000 | 1,400 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1014-30K | 1,000 | 1,400 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1214-30 | 1,200 | 1,400 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1214-30K | 1,200 | 1,400 | 300 | 両扉 | クリーム |
RXG 1414-30 | 1,400 | 1,400 | 300 | 両扉 | ベージュ |
RXG 1414-30K | 1,400 | 1,400 | 300 | 両扉 | クリーム |
Loading...
【特長】
・制御盤の組込みに最適な屋内外兼用のキャビネットです。
・本体のコーナー部に「全溶接構造」を採用した、高い強度のキャビネットです。
・強度:従来比15~20%アップ
・ドア裏面に配線用ダクトレールを1本設置してあります。
・ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置
・扉着脱が容易な新蝶番を採用
・キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用
【用途】
・鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
この商品に近い類似品がありませんでした。
RXG1010-20で型番確定
制御盤用キャビネットRXGの型番RXG1010-20のページです。
型番RXG1010-20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RXG |
RXG1010-20K |
RXG1010-25 |
RXG1010-25K |
RXG1010-30 |
RXG1010-30K |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外形寸法W 横(幅) (mm) | 外形寸法H 縦(高さ) (mm) | 外形寸法D 奥行(厚み) (mm) | 保護機能(耐環境性) | 塗装色 | ドア形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83,051円 ( 91,356円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1000 | 1000 | 200 | IP44 | クリーム(2.5Y9/1) | 両扉 | |
91,481円 ( 100,629円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1000 | 1000 | 250 | IP44 | ベージュ(5Y7/1) | 両扉 | |
91,481円 ( 100,629円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1000 | 1000 | 250 | IP44 | クリーム(2.5Y9/1) | 両扉 | |
102,003円 ( 112,203円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1000 | 1000 | 300 | IP44 | ベージュ(5Y7/1) | 両扉 | |
102,003円 ( 112,203円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1000 | 1000 | 300 | IP44 | クリーム(2.5Y9/1) | 両扉 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針