(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コントロールキャビネット CCG

コントロールキャビネット CCG (レビュー)

通常価格(税別)
4,965円 ~ 24,799円
税込価格
5,462円 ~ 27,279円
通常出荷日
2日目~
【特長】
・小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。
・ドア面機器取付けスペース、基板サイズが大きく、機器取付け範囲が広くとれます。
・扉開閉のためのスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
・基板の取り付けは、着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
・露出形、鉄製基板、ラッチ錠
・壁面より最小10mmの位置での設置可能
・ドア面:タテ16mmアップ、ヨコ14mmアップ、基板:タテ20mmアップ
【用途】
・鉄板製、屋内用

コントロールキャビネット CCGのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動機の制御BOX
    評価 3.0満足度:3.02017/08/28
    サイズや深さのバリエーションが多く、また、価格も手ごろなのでこちらを選びましたが、、ボディと基板の固定のネジ穴(飛び出た支柱部分)が、基板を外しただけで取れました。使用環境にもよると思いますが、強度に少し不安を感じます。(カスタマーセンターに連絡すると、代品をすぐに手配していただけました。)
    前面の扉の取外し(及び取付け)は少し硬く、工具を使わないと無理ですが、簡単に外す事が出来ました。
    基板も引っ掛け式の構造なので、BOXが固定されている状態での取付けは簡単だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の製作に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/13
    制御盤の製作に。
    施錠はできませんが安価で短納期、簡単な制御であればサイズのなかで選定できるのでこのシリーズを多用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備用制御盤
    評価 3.0満足度:3.02019/10/11
    価格が安価で自分が設計する際は
    毎回選定しますが
    CAD図が無いのは不満です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク検知センサーの電子部品ケースとして。
    評価 5.0満足度:5.02019/08/01
    いつもは日東さんを使っていましたが、初めてこちらを購入しました。特に問題なし。使用したいサイズがあればまた使いたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキャビネット CCG

コントロールキャビネット CCG

    キー付コントロールキャビネットCGBK

    キー付コントロールキャビネットCGBK

      キー付コントロールキャビネット CGK

      キー付コントロールキャビネット CGK

        【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

        【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

          SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

          SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

            【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

            【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

              OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

              OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                CN形ボックス(防水・防塵構造)

                CN形ボックス(防水・防塵構造)

                  【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

                  【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

                    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                      RUL形キャビネット

                      RUL形キャビネット

                        VP-E スチール製ペデスタルボックス

                        VP-E スチール製ペデスタルボックス

                          屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                          屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 4,965円 9,233円 8,393円 6,904円 141,482円 6,899円 31,375円 7,253円 4,702円 19,141円 26,480円 84,603円 82,793円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 スナップラッチ スナップラッチ スナップラッチ サイドハンドル その他開閉形状 ネジ止め ハンドル ネジ止め - ネジ止め ハンドル その他開閉形状 ハンドル
                            基板・中板 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。