(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGBK2030-12
キー付コントロールキャビネットCGBK コントロールボックスCXPNシリーズ

キー付コントロールキャビネットCGBK CGBK2030-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,692円
税込単価
11,761円

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付)【特長】・従来タイプに比べ...

詳細情報を確認する

Loading...

CGBK2030-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
板厚(扉・カバー)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGBK2030-12

300
200
120
ベージュ(5Y7/1)
1.2

1個

10,692( 11,761円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付)
【特長】
・従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
・基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。(小型サイズは除く)
・小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。
・ドア面機器取付けスペースが大きく、機器取付け範囲が広くとれます。
・扉開閉のためのスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
【仕様】
・保護構造:IP4X
・構造:ラッチ錠・パッキン付
・取付基板:木製基板 15mm/方眼目盛付
・板厚:ヨコ寸法350mm以下の場合:ドア1.2mm ボデー1.2mm
ヨコ寸法400mm以上の場合:ドア1.6mm ボデー1.2mm
・ハンドル:ラッチ KR-60-2(キー付)

CGBK2030-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キー付コントロールキャビネットCGBKの型番CGBK2030-12のページです。
型番CGBK2030-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キー付コントロールキャビネットCGBK

キー付コントロールキャビネットCGBK

    コントロールキャビネットCGB

    コントロールキャビネットCGB

      引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

      引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

        コントロールキャビネット CCG

        コントロールキャビネット CCG

          テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

          テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

            盤用キャビネット BXUシリーズ

            盤用キャビネット BXUシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

                間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                      キー付コントロールキャビネット CGK

                      キー付コントロールキャビネット CGK

                        集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                        集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

                          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 9,233円 5,895円 23,492円 4,965円 27,897円 8,260円 82,793円 18,804円 79,261円 106,304円 8,393円 82,356円 34,451円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   9日目   3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 スナップラッチ スナップラッチ その他開閉形状 スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 スナップラッチ ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 木製 鉄製 木製 木製 鉄製 木製 木製 木製 鉄製 木製 木製

                            キー付コントロールキャビネットCGBKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGBK2015-12K
                            CGBK2020-12
                            CGBK2020-12K
                            CGBK2030-12K
                            CGBK2515-12
                            CGBK2515-12K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 板厚(扉・カバー)
                            (mm)

                            9,233円

                            ( 10,156円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            9,477円

                            ( 10,425円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200200120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            9,478円

                            ( 10,426円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            10,692円

                            ( 11,761円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            9,473円

                            ( 10,420円 )
                            1個 -

                            9日目

                            150250120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            9,474円

                            ( 10,421円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150250120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました