(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGB2015-12
コントロールキャビネットCGB コントロールボックスCXPNシリーズ

コントロールキャビネットCGB CGB2015-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,895円
税込単価
6,485円

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠【特長】・従来タイプに比べ、扉面機器...

詳細情報を確認する

Loading...

CGB2015-12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
板厚キャビネットヨコ寸法350mm以下の場合
ドア 1.2mm、ボデー 1.2mm
キャビネットヨコ寸法400mm以上の場合
ドア 1.6mm、ボデー 1.2mm
ハンドルラッチ KR-60-1

外形図

コントロールキャビネットCGB 外形図

規格表

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ(D) 90mm)

コントロールキャビネットCGB フカサ 120mm 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:CGB 2015-12K)をつけてください。



フカサ 160mm (ドア下有効フカサ(D) 130mm)

コントロールキャビネットCGB フカサ 160mm 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:CGB 2015-12K)をつけてください。



フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D) 170mm)

コントロールキャビネットCGB フカサ 200mm 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:CGB 2015-12K)をつけてください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
板厚(扉・カバー)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGB2015-12

150
200
120
ベージュ(5Y7/1)
1.2

1個

5,895( 6,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠
【特長】
・従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
・基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。(小型サイズは除く)
・小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。
・ドア面機器取付けスペースが大きく、機器取付け範囲が広くとれます。
・扉開閉のためのスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
【仕様】
・保護構造:IP4X
・構造:ラッチ錠・パッキン付
・取付基板:木製基板 15mm/方眼目盛付
・板厚:ヨコ寸法350mm以下の場合:ドア1.2mm ボデー1.2mm
ヨコ寸法400mm以上の場合:ドア1.6mm ボデー1.2mm
・ハンドル:ラッチ KR-60-1(キーなし)

カタログ

 

CGB2015-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールキャビネットCGBの型番CGB2015-12のページです。
型番CGB2015-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールキャビネットCGB

コントロールキャビネットCGB

    キー付コントロールキャビネットCGBK

    キー付コントロールキャビネットCGBK

      コントロールキャビネット CCG

      コントロールキャビネット CCG

        引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

        引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

          キー付コントロールキャビネット CGK

          キー付コントロールキャビネット CGK

            盤用キャビネット BXUシリーズ

            盤用キャビネット BXUシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                  扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                  扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                      集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                      集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                        集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                        集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                          放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                          放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 5,895円 9,233円 4,965円 23,492円 8,393円 8,260円 82,793円 27,897円 19,899円 106,304円 82,356円 79,261円 34,598円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 スナップラッチ スナップラッチ スナップラッチ その他開閉形状 スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 鉄製 木製 鉄製 木製 鉄製 木製 鉄製 木製 木製 木製 木製

                            コントロールキャビネットCGBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGB2015-12K
                            CGB2020-12
                            CGB2020-12K
                            CGB2030-12
                            CGB2030-12K
                            CGB2515-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 板厚(扉・カバー)
                            (mm)

                            5,895円

                            ( 6,485円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            5,940円

                            ( 6,534円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200200120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            5,940円

                            ( 6,534円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            7,552円

                            ( 8,307円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300200120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            7,552円

                            ( 8,307円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300200120クリーム(2.5Y9/1)1.2

                            5,895円

                            ( 6,485円 )
                            1個 -

                            9日目

                            150250120ベージュ(5Y7/1)1.2

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました