(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NRZ223-200-KD
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可 ノーヒューズブレーカケイホウツキNRZ

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可 NRZ223-200-KD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,277円
税込単価
34,405円

漏電警報付225AF【仕様】・フレーム:225AF・相線式:3Φ3W・極数・素...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    200AF~399AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    30
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    165
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行(mm):
    91.5
  • アンペアフレーム詳細:
    225AF
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC200
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    150
  • 逆接続:
    不可

型番

NRZ223-200-KD 解除

Loading...

NRZ223-200-KD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRZ223-200-KD

200

1個

31,277( 34,405円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電警報付225AF
【仕様】
・フレーム:225AF
・相線式:3Φ3W
・極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC200V
・定格感度電流:100mA・200mA・500mA切替
・動作時間:0.1秒以内・0.3・0.8秒切替(NRZ223-□□-KC)
:0.3・0.8・1.2秒切替(NRZ223-□□-KD)
・定格電流:125A/150A/175A/200A/225A の5タイプ
・適合JIS規格:C8201-2-1 Annex2

Loading...

NRZ223-200-KDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可の型番NRZ223-200-KDのページです。
型番NRZ223-200-KDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

          ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

          ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

              ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

              ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                  ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                  ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

                      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                          ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                          ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 31,277円 33,480円 31,277円 33,480円 20,743円 28,129円 6,589円 17,575円 5,021円 7,749円 13,436円 3,659円 6,269円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            アンペアフレーム(AF) 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 100AF 200AF~399AF 60AF 100AF~199AF - 50AF 100AF - 60AF
                            極数 3 3 3 3 - 3 3 3 - 3 3 - 3
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 30 - 30 - 50 - - - - - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 165 165 165 165 155 165 100 155 - 130 130 130 100

                            ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NRZ223-150-KC
                            NRZ223-150-KD
                            NRZ223-175-KC
                            NRZ223-175-KD
                            NRZ223-225-KC
                            NRZ223-225-KD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            175

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            175

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            225

                            31,277円

                            ( 34,405円 )
                            1個 -

                            3日目

                            225

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました