(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NX222S-150FW
ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF ノーヒューズブレーカ

ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF NX222S-150FW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,613円
税込単価
39,174円

汎用形225AF【仕様】NX222S-□□・フレーム:225AF・極数・素子数...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    200AF~399AF
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    65
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    165
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行(mm):
    92
  • アンペアフレーム詳細:
    225AF
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC690
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    150
  • 逆接続:

型番

NX222S-150FW 解除

Loading...

NX222S-150FW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX222S-150FW

2
150

1個

35,613( 39,174円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用形225AF
【仕様】
NX222S-□□
・フレーム:225AF
・極数・素子数:2P2E
・定格電圧:AC690V
・定格電流:125A/150A/175A/200A/225A の5タイプ
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8201-2-1 Annex1,2
NX223S-□□
・フレーム:225AF
・極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC690V
・定格電流:125A/150A/175A/200A/225A の5タイプ
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8201-2-1 Annex1,2

NX222S-150FWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AFの型番NX222S-150FWのページです。
型番NX222S-150FWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

    JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

      ノーヒューズブレーカ NL-E

      ノーヒューズブレーカ NL-E

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

            ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

            ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

              WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

              WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

                        ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                        ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                          カバースイッチ CKS

                          カバースイッチ CKS

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 35,613円 3,124円 2,073円 28,129円 7,749円 6,589円 2,180円 5,021円 13,436円 17,575円 20,743円 6,269円 3,024円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 200AF~399AF - - 200AF~399AF 50AF 60AF - - 100AF 100AF~199AF 100AF 100AF -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 65 2.5 2.5 - - - - - - - 50 - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 165 - 100 165 130 100 72 - 130 155 155 100 -

                            ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX222S-125FW
                            NX222S-175FW
                            NX222S-200FW
                            NX222S-225FW
                            NX223S-125FW
                            NX223S-150FW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数 定格電流
                            (A)

                            35,613円

                            ( 39,174円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2125

                            35,613円

                            ( 39,174円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2175

                            35,613円

                            ( 39,174円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2200

                            35,613円

                            ( 39,174円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2225

                            48,047円

                            ( 52,852円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3125

                            48,047円

                            ( 52,852円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3150

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました