(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RPT200-FFATS
大型換気扇 〈RPT200-F〉 AVSTオプション ラックヨウオオガタカンキセン

大型換気扇 〈RPT200-F〉 AVSTオプション RPT200-FFATS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,807円
税込単価
45,988円

【特長】 ●機器から発生する多量の熱を排出するための大容量換気扇です。 ●強・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラック用大型換気扇
  • 入力電圧:
    AC100V
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    13.2
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    13.7
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    42.5
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    43.5
  • 適応タイプ:
    AVST
  • 適応ラック寸法(mm):
    D630 / D710

Loading...

RPT200-FFATS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPT200-FFATS

フラット取付

1個

41,807( 45,988円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●機器から発生する多量の熱を排出するための大容量換気扇です。
 ●強・弱切替えが可能ですので熱量に応じた使い分けができます。
 ●露出取付の場合、トップカバーより約110mmの高さとなります。
 ●フラット取付の場合、ラック内部に約130mm本体が入り込みますので
  上部の2ユニット分は機器のマウントができなくなります。
【仕様】
 ●RPT200-FAATS:露出取付
 ●RPT200-FFATS:フラット取付
 ※ラックへの搭載方法は2種類ございます。
 ●材質:樹脂製
 ●色:白

RPT200-FFATSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型換気扇 〈RPT200-F〉 AVSTオプションの型番RPT200-FFATSのページです。
型番RPT200-FFATSに関する仕様情報を記載しております。

大型換気扇 〈RPT200-F〉 AVSTオプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RPT200-FAATS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ

41,807円

( 45,988円 )
1個 -

9日目

露出取付

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました