(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,480円
税込価格
36,828円

漏電警報付・単3中性線欠相保護付250AF【仕様】 ●フレーム:250AF ●...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    200AF~399AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格電流(A):
    250
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    165
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行(mm):
    91.5
  • アンペアフレーム詳細:
    250AF
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    150
  • 逆接続:
    不可

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

33,480( 36,828円 )

3日目

1個

33,480( 36,828円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電警報付・単3中性線欠相保護付250AF

【仕様】
 ●フレーム:250AF
 ●相線式:1φ3W
 ●極数・素子数:3P2E
 ●定格電圧:AC100/200V
 ●定格感度電流:100mA・200mA・500mmA切替
 ●動作時間:0.1秒以内・0.3・0.8秒切替 (NRZ253-□□TA-KC)
         :0.3・0.8・1.2秒切替      (NRZ253-□□TA-KD)
 ●定格電流:250A
 ●適合JIS規格:C8201-2-1 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AF

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

      ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

        ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

              ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

              ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                    ノーヒューズブレーカ NL-E

                    ノーヒューズブレーカ NL-E

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                          UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                          UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 33,480円 31,277円 33,480円 31,277円 28,129円 17,575円 6,269円 7,749円 13,436円 2,073円 3,659円 6,269円 5,980円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 100AF~199AF 100AF 50AF 100AF - - 60AF -
                            極数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            定格電流(A) 250 250 - - - - - - - - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ-TA 250AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト