(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,290円
税込価格
9,119円

NB型50AF【仕様】 ●フレーム:50AF ●相線式:1φ3W ●極数・素子...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行(mm):
    87
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
    不可

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30

1個

8,290( 9,119円 )

3日目

40

1個

8,290( 9,119円 )

3日目

50

1個

8,290( 9,119円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NB型50AF

【仕様】
 ●フレーム:50AF
 ●相線式:1φ3W
 ●極数・素子数:3P2E
 ●定格電圧:AC100/200V
 ●定格電流:30A / 40A / 50A の3タイプ
 ●電気用品安全法:適合
 ●適合JIS規格:C8201-2-1 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

          ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

          ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

            ノーヒューズブレーカ NL-E

            ノーヒューズブレーカ NL-E

              ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

              ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                  ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

                  ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

                    ノーヒューズブレーカ NCS-F

                    ノーヒューズブレーカ NCS-F

                      ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

                      ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                          ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                          ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,290円 14,380円 17,575円 28,129円 6,269円 2,280円 4,020円 6,589円 20,743円 3,220円 8,920円 35,613円 6,900円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム(AF) 50AF 100AF 100AF~199AF 200AF~399AF 100AF - - 60AF 100AF 50AF 100AF 200AF~399AF 60AF
                            極数 3 3 3 3 3 - - 3 - 2 3 - 3
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE - - PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE - PSE

                            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました