(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF

ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
144,821円
税込価格
159,303円

経済形600AF【仕様】・フレーム:600AF・極数・素子数:3P3E・定格電...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    400AF以上
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    50
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    36
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 寸法 高さ(mm):
    257
  • 寸法 幅(mm):
    140
  • 寸法 奥行(mm):
    103
  • アンペアフレーム詳細:
    600AF
  • 定格絶縁電圧(V):
    600
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 逆接続:
    対応
  • 標準接続方式:
    バー端子
  • 取付ピッチ 縦x横(mm):
    194x44
  • 備考:
    付属品 取付ネジ:鉄板用4本、絶縁バリア:4枚
  • 取付可能付属装置:
    警報スイッチ:AL / 補助スイッチ:AX / 警報補助スイッチ:XL / 裏面形:B / 埋込形:P / ハンドルロック:HL / 端子カバー:T / 絶縁バリア:Z(付属)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500

1個

144,821( 159,303円 )

3日目

600

1個

144,821( 159,303円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済形600AF
【仕様】
・フレーム:600AF
・極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC600V
・定格電流:500A/600A の6タイプ
・適合JIS規格:C8201-2-1 Annex1,2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF

ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF

    ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

    ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

      WEB 防塵・防水形エンクローズ サーキットブレーカ WEB100NBシリーズ

      WEB 防塵・防水形エンクローズ サーキットブレーカ WEB100NBシリーズ

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(100AF)

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(100AF)

          NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

          NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・60AF/100AFタイプ

            NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

            NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

              NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

              NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 高容量

                WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

                WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)

                  WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                  WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

                    NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

                    NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

                      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

                      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ

                        NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                        NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                          NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

                          NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 富士電機機器制御 日東工業 日東工業 日東工業 三菱電機 三菱電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 144,821円 17,704円 32,938円 17,648円 5,539円 23,398円 8,272円 5,027円 11,790円 135,729円 12,946円 13,082円 14,925円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            アンペアフレーム(AF) 400AF以上 200AF~399AF 100AF 100AF - - - - - 400AF以上 100AF~199AF - -
                            極数 3 3 3 3 - 3 3 - - 3 - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 50 30 35 - - - - - - 50 35 - -
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 36 - - 1.5 - - - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -

                            ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました