(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZR223-150TLA-30
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF ロウデンブレーカホゴツキ

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF ZR223-150TLA-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,163円
税込単価
39,779円

ZR形225AF(単3中性線欠相保護付)【仕様】ZR223-□□-□□ ●フレ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    200AF~399AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    165
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    91.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    225AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    圧着
  • 最大接続可能電線(mm2):
    150
  • 逆接続:
    不可
  • 単3中性線欠相保護 リード線長さ(mm):
    350

型番

ZR223-150TLA-30 解除

Loading...

ZR223-150TLA-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZR223-150TLA-30

30
150
-

1個

36,163( 39,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZR形225AF(単3中性線欠相保護付)

【仕様】
ZR223-□□-□□
 ●フレーム:225AF 相線式:1φ3W 極数・素子数:3P2E 
 ●定格電圧:AC100/200V 動作時間:0.1秒以内
 ●定格電流:125A / 150A / 175A / 200A / 225A の5タイプ
 ●感度電流:30mA(ZR223-□□-30) 100・200・500mA切替(ZR223-□□-K)
 ●適合JIS規格:C8201-2-2 Annex2

Loading...

ZR223-150TLA-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AFの型番ZR223-150TLA-30のページです。
型番ZR223-150TLA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ ZR 600AF

          漏電ブレーカ ZR 600AF

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

            漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                  漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                  漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                      漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

                        漏電ブレーカ 単3専用(単3中性線欠相保護付) ZL-TL

                          漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                          漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 36,163円 36,163円 33,450円 20,007円 208,271円 6,282円 6,282円 33,450円 18,677円 3,343円 16,604円 8,792円 8,232円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF 100AF~199AF 400AF以上 30AF以下 30AF以下 200AF~399AF 100AF~199AF 30AF以下 100AF~199AF 100AF~199AF 60AF
                            極数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200/415 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100 AC100/200 AC100/200 AC100/200
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め

                            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZR223-125TLA-30
                            ZR223-125TLA-K
                            ZR223-150TLA-K
                            ZR223-175TLA-30
                            ZR223-175TLA-K
                            ZR223-200TLA-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)
                            備考

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30125-

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100/200/500125感度電流:切り替え可能

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100/200/500150感度電流:切り替え可能

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30175-

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100/200/500175感度電流:切り替え可能

                            36,163円

                            ( 39,779円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            30200-

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました