(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電ブレーカ ZR 600AF

漏電ブレーカ ZR 600AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
208,271円
税込価格
229,098円

ZR型600AF【仕様】ZR603-□□-K・フレーム:600AF 相線式:3...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    400AF以上
  • 定格感度電流(mA):
    100/200/500
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    50
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    50
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    36
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200/415
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    257
  • 寸法 幅(mm):
    140
  • 寸法 奥行き(mm):
    155
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    600AF
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    バー
  • 最大接続可能電線(mm2):
    325×2
  • 逆接続:
  • 備考:
    感度電流:切り替え可能

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500

1個

208,271( 229,098円 )

3日目

600

1個

208,271( 229,098円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZR型600AF
【仕様】
ZR603-□□-K
・フレーム:600AF 相線式:3Φ3W 極数・素子数:3P3E 定格電圧:100-200-415V 動作時間:0.1秒以内
・定格電流:500A/600Aの2タイプ
・感度電流:100・200・500mA切替
・適合JIS規格:C8201-2-2 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ ZR 600AF

漏電ブレーカ ZR 600AF

    漏電ブレーカ ZCS-F

    漏電ブレーカ ZCS-F

      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

        安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

          ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

          ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                  インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                    漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                        漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                          漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 208,271円 4,600円 10,050円 3,400円 7,500円 20,007円 16,604円 18,677円 6,790円 35,790円 6,378円 33,450円 16,650円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 400AF以上 30AF以下 60AF 30AF以下 - 100AF~199AF 100AF~199AF 100AF~199AF 60AF 200AF~399AF - 200AF~399AF 100AF~199AF
                            定格感度電流(mA) 100/200/500 - 30 - - - - - 30 - - - -
                            極数 3 2 3 2 - 3 2 3 3 3 - 3 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 50 2.5 - - 10 - 10 - 2.5 30 2.5 30 25
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 50 2.5 - - 10 - 10 - 2.5 30 - 30 25

                            漏電ブレーカ ZR 600AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました