(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁シート(RP77)AVSTオプション

絶縁シート(RP77)AVSTオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,788円
税込単価
9,667円

【特長】・本体と架台との絶縁にご利用ください・ラック内の機器がノイズ、ハムなど...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
  • 板厚(mm):
    5mm
  • 材質:
    POM樹脂
  • 備考:
    セット内容:絶縁シート4枚、絶縁スリーブ4個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質板厚付属
RP77-IPOM樹脂(白)5mm 取付ねじ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP77-I

1個

8,788( 9,667円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体と架台との絶縁にご利用ください
・ラック内の機器がノイズ、ハムなどの影響を受ける場合に使用してください
【仕様】
・材質:POM樹脂(白)
・板厚:5mm
・付属:取付ねじ
【セット内容】
絶縁シート4枚、絶縁スリープ4個

カタログ

 

商品担当おすすめ

RP77-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁シート(RP77)AVSTオプションの型番RP77-Iのページです。
型番RP77-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁シート(RP77)AVSTオプション

絶縁シート(RP77)AVSTオプション

    計器箱取付板

    計器箱取付板

      マウントブラケット WPMBシリーズ

      マウントブラケット WPMBシリーズ

        ミニスプライス用マグネット

        ミニスプライス用マグネット

          サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

          サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

            取付プレートボード

            取付プレートボード

              RD732 レベルフット取付金具(FS用)

              RD732 レベルフット取付金具(FS用)

                RD66 マウントレール(B形) (D)FR用

                RD66 マウントレール(B形) (D)FR用

                  BP35-F 支持ホルダ

                  BP35-F 支持ホルダ

                    電力計取付板固定金具

                    電力計取付板固定金具

                      PTMX-H ホルダ・結束テープセット

                      PTMX-H ホルダ・結束テープセット

                        BP35-K 支持ホルダ

                        BP35-K 支持ホルダ

                          BP22-M メーターパネル

                          BP22-M メーターパネル

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 タカチ電機工業 河村電器産業 篠原電機 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,788円 1,238円 252円 1,153円 437円 2,274円 3,044円 5,649円 5,435円 341円 1,041円 6,498円 7,248円
                            通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 その他 取付板 ブラケット その他 - 取付板 機器取付金具 レール 固定具 固定具 機器取付金具 固定具 -
                            - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 5mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 POM樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            備考 セット内容:絶縁シート4枚、絶縁スリーブ4個 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁シート(RP77)AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました