(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター RP72-M

キャスター RP72-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,795円
税込単価
9,675円

小型ラックの移動用キャスター。【特長】・小型ラック専用のキャスターです。ラック...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    亜鉛
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    66
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    60
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 表面処理:
    メッキ
  • 適応シリーズ:
    CSMT/SMCT/SMCKT
  • 許容荷重:
    80kg/個
  • 備考:
    セット内容:ストッパーなし2個、ストッパー付2個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスターRP72-Mの外形図と寸法について

キャスターRP72-Mの寸法図

キャスターRP72-Mの寸法図

単位:mm

品番H車輪径重量(kg)
RP72-M66601.1

1セット4コ入り(ストッパーなし2コ、ストッパー付2コ)

キャスターの適応タイプ

SMCT、SMCKT、CSMT

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP72-M

1個

8,795( 9,675円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ラックの移動用キャスター。
【特長】
・小型ラック専用のキャスターです。ラックを移動する際、ご利用ください
・許容荷重が80kg/個
・材質は本体/亜鉛合金、車輪/ナイロン、メッキ処理を施している
・付属品として、取付ねじ、当て金具が付いている

カタログ

 

RP72-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター RP72-Mの型番RP72-Mのページです。
型番RP72-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター RP72-M

キャスター RP72-M

    キャスター (RP72)AVSTオプション

    キャスター (RP72)AVSTオプション

      キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

      キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

        RD721 レベルキャスター

        RD721 レベルキャスター

          RD72 キャスター

          RD72 キャスター

            リトルカット

            リトルカット

              スクリベット (16連発タイプ)

              スクリベット (16連発タイプ)

                絶縁フランジ 絶縁碍子

                絶縁フランジ 絶縁碍子

                  D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                  D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                    つり合いハンドル TH-N

                    つり合いハンドル TH-N

                      回転ボールグリップ RBG

                      回転ボールグリップ RBG

                        化粧ねじ RP74

                        化粧ねじ RP74

                          セブンロブノブ SLK-T

                          セブンロブノブ SLK-T

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 ノリタケ ニフコ コスモテック(導入端子) フジクラ(旧:第一電子工業) 小西製作所 小西製作所 河村電器産業 小西製作所
                            通常価格 8,795円 4,245円 3,982円 53,760円 2,657円 1,295円 3,194円 101,564円 1,943円 3,236円 2,194円 2,345円 196円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 - - - - - - - - -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - - - - - -
                            金具材質 亜鉛 スチール スチール - - - - - - - - - -
                            取付高さ 範囲 50.1~70 70.1~100 70.1~100 100.1~130 - - - - - - - - -
                            取付け高さ H(mm) 66 85 - 120 - - - - - - - - -

                            キャスター RP72-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました