(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP72-06S
キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88 キャスター

キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88 RP72-06S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,415円
税込単価
5,957円

キャビネット・ラック用の盤用キャスター【特長】・ストッパー付とストッパーなしの...

詳細情報を確認する

Loading...

RP72-06S の仕様・寸法情報

商品情報

キャスターRP72の外形図と仕様

キャスターRP72のイメージ写真 ストッパー付きタイプ、ストッパー無しタイプ

キャスターRP72のイメージ写真
ストッパー付きタイプ、ストッパー無しタイプ

単位:mm

品番H車輪径種類許容
荷重
重量
(kg)
セット内容
RP72-06S8565ストッパー付80kg/個0.7キャスター2個、取付ねじ
RP72-06GW8865ストッパーなし204kg/個1.4キャスター4個、取付ねじ
RP72-06C8565ストッパーなし80kg/個1.1キャスター2個、取付ねじ
RP72-06SCストッパー付1.2

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
ストッパ
適応シリーズ
許容荷重
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP72-06S

85
35.01~80.00
回転ストッパ付
CSLT/CSMT
80kg/個
セット内容:キャスター2個、取付ねじ

1個

5,415( 5,957円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット・ラック用の盤用キャスター
【特長】
・ストッパー付とストッパーなしの2タイプがあります。
・材質は本体が鋼板、車輪がナイロン、表面はメッキ処理
【用途】
・キャビネットやラックを移動する際に利用可能

カタログ

 

RP72-06Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88の型番RP72-06Sのページです。
型番RP72-06Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

    キャスター (RP72)AVSTオプション

    キャスター (RP72)AVSTオプション

      キャスター RP72-M

      キャスター RP72-M

        RD72 キャスター

        RD72 キャスター

          RD721 レベルキャスター

          RD721 レベルキャスター

            小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)

            小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)

              アジャスタプレートDC単品

              アジャスタプレートDC単品

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                  DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                  DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                    スピードコントローラ用サージアブソーバ

                    スピードコントローラ用サージアブソーバ

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                        φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                        φ8 小形コントロールユニット ボタンユニット

                          メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 Panasonic SUS 中央精機 ヒロセ電機 Panasonic エスコ IDEC
                          通常価格 3,982円 4,245円 8,795円 2,657円 53,760円 27,931円 873円 9,975円 23円 6,844円 2,750円 400円
                          通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                          キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式 - プレート式固定 - - - - - - -
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - - - - -
                          金具材質 スチール スチール 亜鉛 - - - - - - - - -
                          取付高さ 範囲 70.1~100 70.1~100 50.1~70 - 100.1~130 - - - - - - -
                          車輪径 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - - - - - - - - -

                          キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          台車の替えキャスター
                          評価 4.0満足度:4.02021/08/31
                          台車のキャスターが悪くなったので交換品として使用。
                          取付も簡単でスムーズにすべり品質は良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          土台のキャスター
                          評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                          安くて、早く納品できるとのことだったので購入しました。
                          製品も何も問題なく使用でき、助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          RP72-06C
                          RP72-06GW
                          RP72-06SC
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          取付け高さ H
                          (mm)
                          荷重範囲
                          (daN)
                          ストッパ 適応シリーズ 許容荷重 備考

                          3,982円

                          ( 4,380円 )
                          1個 -

                          9日目

                          8535.01~80.00なしCORT80kg/個セット内容:キャスター2個、取付ねじ

                          16,621円

                          ( 18,283円 )
                          1個 -

                          9日目

                          88140.01~220.00なしHDVT/SRB/SRO/SROV204kg/個セット内容:キャスター4個、取付ねじ

                          5,380円

                          ( 5,918円 )
                          1個 -

                          9日目

                          8535.01~80.00回転ストッパ付CORT80kg/個セット内容:キャスター2個、取付ねじ

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました