(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP76-C
連結金具 RP76 レンケツカナグ

連結金具 RP76 RP76-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,314円
税込単価
4,745円

キューブラックの縦・横連結用金具【仕様】 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm ...

詳細情報を確認する

Loading...

RP76-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP76-C

横連結用
セット内容:金具4個、固定ねじ16本

1個

4,314( 4,745円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キューブラックの縦・横連結用金具

【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm / 処理:メッキ
※RP76-CV、RP76-Cともラック2台の連結に1セットが必要です。

RP76-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結金具 RP76の型番RP76-Cのページです。
型番RP76-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結金具 RP76

連結金具 RP76

    スイッチユニット RP86

    スイッチユニット RP86

      ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

      ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

        連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

        連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

          ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

          ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

            PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

            PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

              ダクト RP88〈垂直配線用〉

              ダクト RP88〈垂直配線用〉

                連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                  連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                  連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                    EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ

                    EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ

                      ユニットシャシ

                      ユニットシャシ

                        ケーブルホルダー(HBW用)

                        ケーブルホルダー(HBW用)

                          PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                          PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 リタール 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 リタール
                            通常価格 4,314円 4,529円 6,989円 1,098円 3,888円 7,514円 4,182円 26,184円 5,408円 831円 17,967円 7,335円 9,234円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   9日目   2日目   3日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                            適応タイプ CORT HDVT / NDT / CSLT / CSMT / SMCT - AVST - - HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / SCRVT DET - - - HBW -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP76-CV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 備考

                            8,785円

                            ( 9,664円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            縦連結用セット内容:金具4組、固定ねじ8本、パッキン4枚

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました