(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,784円
税込単価
32,762円

引出しタイプの収納ケース【特長】 ●スライドレールを使用しているため、開閉がス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル・台
  • 適応タイプ:
    AVST
  • パネルサイズ:
    3U
  • 寸法(mm):
    W432xD400

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP97-03S

1個

29,784( 32,762円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引出しタイプの収納ケース

【特長】
 ●スライドレールを使用しているため、開閉がスムーズです。
【仕様】
 ●材質:本体/鋼板 ブラケット/鋼板
 ●板厚:本体/1.2mm ブラケット/2.3mm
 ●塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ)

RP97-03Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し 〈RP97〉 AVSTオプションの型番RP97-03Sのページです。
型番RP97-03Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

    引出し RP97

    引出し RP97

      マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

      マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

          スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

          スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

            スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

            スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

              【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

              【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

                スリット付台板 RP15シリーズ

                スリット付台板 RP15シリーズ

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                    メンテナンス用キーボード台 RPT18

                    メンテナンス用キーボード台 RPT18

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                        転倒防止ベース RP□731

                        転倒防止ベース RP□731

                          OAフロアー用チャンネルベース RPT77 アングルなし・付

                          OAフロアー用チャンネルベース RPT77 アングルなし・付

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 29,784円 29,784円 22,902円 11,502円 5,802円 21,672円 2,190円 5,789円 1,522円 13,537円 4,624円 31,236円 12,624円
                            通常出荷日 9日目   3日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台
                            適応タイプ AVST 全機種 - - AVST AVST - - - - HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT - CORT
                            パネルサイズ 3U 3U - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) W432xD400 W432xH133xD400 - - - - - - - - - - -

                            引出し 〈RP97〉 AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました