(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP913-03SB
スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U スリットツキタナイタ

スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U RP913-03SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,036円
税込単価
5,540円

スリット付棚板【特長】・側面にもスリットが設けてあります。(1U除く)・許容荷...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル・台
  • 適応タイプ:
    HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT
  • 色:
    ブラック

Loading...

RP913-03SB の仕様・寸法情報

商品情報

放熱用スリット付の置台

寸法図

寸法図

適応タイプ
ITN、 ITO、 ITS、 ITA、DGT、 DET、 WLRT、 SMCT、 SMCKT、CORT、 SRB、 SRO、 SROV、 SCRVT。

品番パネルサイズWHD重量(kg)
RP913-01SB1U44643.53503
RP913-01ASB1U44643.52502
RP913-02SB2U44688.03503
RP913-02ASB2U44688.02502
RP913-03SB3U446132.53503
RP913-03ASB3U446132.52502
RP913-04SB4U446177.03503
RP913-05SB5U446221.53503

単位:mm

  • ※ ラック奥行寸法により適応品番が変ります。

型番リスト

型番
パネルサイズ
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP913-03SB

3U
W446xD132.5xH350

1個

5,036( 5,540円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリット付棚板
【特長】
・側面にもスリットが設けてあります。(1U除く)
・許容荷重は25kgです。(1Uは5kgです)
・取付ねじ付属
【用途】
・放熱用スリット付きの置台

カタログ

 

RP913-03SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5Uの型番RP913-03SBのページです。
型番RP913-03SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

    スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

    スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

      重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

      重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

        ダクト RP88〈EIA規格用〉

        ダクト RP88〈EIA規格用〉

          スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

          スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

            スリット付台板 RP15シリーズ

            スリット付台板 RP15シリーズ

              転倒防止ベース RP□731

              転倒防止ベース RP□731

                スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                  ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                  ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                    【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

                    【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

                      ガイドフレームC RKPシリーズ

                      ガイドフレームC RKPシリーズ

                        NKP型放熱用ラックパネル

                        NKP型放熱用ラックパネル

                          メンテナンス用キーボード台 RPT18

                          メンテナンス用キーボード台 RPT18

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 摂津金属工業 タカチ電機工業 河村電器産業
                            通常価格 4,624円 21,672円 11,502円 4,301円 5,802円 5,789円 31,236円 6,102円 4,527円 2,190円 1,895円 1,850円 13,537円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台
                            適応タイプ HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT AVST - 全品種 AVST - - AVST - - - - -
                            ブラック - ブラック - - ブラック - - - - - - -

                            スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP913-01SB
                            RP913-02ASB
                            RP913-02SB
                            RP913-03ASB
                            RP913-04SB
                            RP913-05SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルサイズ 寸法
                            (mm)

                            4,624円

                            ( 5,086円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1UW446xD43.5xH350

                            5,055円

                            ( 5,561円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2UW446xD88xH250

                            5,802円

                            ( 6,382円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2UW446xD88xH350

                            4,732円

                            ( 5,205円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3UW446xD132.5xH250

                            6,439円

                            ( 7,083円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4UW446xD177xH350

                            7,952円

                            ( 8,747円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5UW446xD221.5xH350

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました