(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP15-30LSB
スリット付台板 RP15シリーズ スリットツキダイイタ

スリット付台板 RP15シリーズ RP15-30LSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,102円
税込単価
6,712円

スリット付台板【特長】・許容荷重は60kgです。・L型レールが付属されています...

詳細情報を確認する

Loading...

RP15-30LSB の仕様・寸法情報

商品情報

放熱用のスリット付き台板の特長

RP15-S RPK15-S RPG15-Sシリーズ

寸法図

寸法図

適応タイプ(SMCT、 SMCKT、 CORT、 SRB、 SRO、 SROV。)

品番 W D 適応L型レール 重量(kg)
RP15-27LSB449270RP965-253
RP15-30LSB300RP965-28
RP15-32LSB320RP965-304
RP15-35LSB350RP965-33
RP15-40LSB400RP965-38
RP15-43LSB430RP965-415
RP15-50LSB500RP965-48
RP15-58LSB580RP965-566
RP15-70LSB700RP965-687
RP15-80LSB800RP965-788
単位:mm
  • ※ ラック奥行寸法により適応品番が変ります。
  • ※ 重量は1セット分。

適応タイプ(CSMT、 DGT、 DET、 SCRVT。)

品番 W D 適応L型レール 重量(kg)
RPK15-48LSB449480RPK965-465
RPK15-53LSB530 RPK965-51 6
RPG15-58LSB580RPG965-56
RPG15-64LSB640RPG965-62
RPK15-69LSB690RPK965-677
単位:mm
  • ※ ラック奥行寸法により適応品番が変ります。
  • ※ 重量は1セット分。

型番リスト

型番
適応タイプ
適応L型レール
寸法(mm)
マウントアングル間隔(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP15-30LSB

CORT / HDVT / SMCKT / SMCT / SRB / SRO / SROV
RP965-28
W449xD300
-

1個

6,102( 6,712円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリット付台板
【特長】
・許容荷重は60kgです。
・L型レールが付属されています。
・台板は、前面からねじ止めする方法ですので上下の機器でスペースが少ない場合でも容易に取付けができます。
【用途】
・放熱用のスリット付き台板

カタログ

 

RP15-30LSBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付台板 RP15シリーズの型番RP15-30LSBのページです。
型番RP15-30LSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット付台板 RP15シリーズ

スリット付台板 RP15シリーズ

    スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

    スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

      転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

      転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

        連結用架台 RPO77 オプションパーツ

        連結用架台 RPO77 オプションパーツ

          重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

          重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

            木板ベース RP29

            木板ベース RP29

              マウントレール RP93

              マウントレール RP93

                前後取付マウント台板 RPM15

                前後取付マウント台板 RPM15

                  スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                  スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

                    とび出し防止ストッパー RP17

                    とび出し防止ストッパー RP17

                      電源サブラック RD86シリーズ

                      電源サブラック RD86シリーズ

                        L型レール RP965・RPK965・RPG965

                        L型レール RP965・RPK965・RPG965

                          PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                          PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 リタール
                            通常価格 5,789円 4,624円 3,986円 5,408円 11,502円 8,279円 9,367円 11,658円 6,102円 2,251円 48,788円 1,522円 9,234円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   7日目   3日目~   3日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品
                            ブラック ブラック - - ブラック - ブラック ブラック - ブラック - - -

                            スリット付台板 RP15シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP15-27LSB
                            RP15-32LSB
                            RP15-35LSB
                            RP15-40LSB
                            RP15-43LSB
                            RP15-50LSB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応タイプ 適応L型レール 寸法
                            (mm)
                            マウントアングル間隔
                            (mm)

                            6,103円

                            ( 6,713円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-25W449xD270-

                            6,559円

                            ( 7,215円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-30W449xD320-

                            5,789円

                            ( 6,368円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-33W449xD350-

                            6,289円

                            ( 6,918円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-38W449xD400-

                            7,251円

                            ( 7,976円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-41W449xD430-

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            SMCT / SROV / SRO / SRB / CORT / SMCKT / HDVTRP965-48W449xD500-

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました