(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP15-30AVSB
スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション スリットツキダイイタ

スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション RP15-30AVSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,102円
税込単価
6,712円

【特長】 ●放熱用のスリット付の台板です ●L型レールが付属されています。 ●...

詳細情報を確認する

Loading...

RP15-30AVSB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP15-30AVSB

ブラック
D300xW450xH20

1個

6,102( 6,712円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●放熱用のスリット付の台板です
 ●L型レールが付属されています。
 ●許容荷重は60kgです。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm / 塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ)
【セット内容】
 ●スリット付台板:1枚 / L型レール:2本 / 台板取付ねじ:2本 / レール取付ねじ:4本

RP15-30AVSBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプションの型番RP15-30AVSBのページです。
型番RP15-30AVSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

    スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

    スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

      スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

      スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

          引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

          引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

            引出し RP97

            引出し RP97

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                  マウントレール RP93

                  マウントレール RP93

                    スリット付台板 RP15シリーズ

                    スリット付台板 RP15シリーズ

                      モニタースライド RP28Z

                      モニタースライド RP28Z

                        ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                        ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                          連結金具 RP76

                          連結金具 RP76

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,102円 5,802円 21,672円 11,502円 29,784円 29,784円 4,527円 4,624円 9,367円 5,789円 48,271円 2,683円 4,314円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   3日目~   9日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                            適応タイプ AVST AVST AVST - AVST 全機種 - HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT WLR - HDVT / SRB / SRO / SROV - CORT

                            スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP15-30AVSS
                            RP15-35AVSB
                            RP15-35AVSS
                            RP15-40AVSB
                            RP15-40AVSS
                            RP15-50AVSB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)

                            6,102円

                            ( 6,712円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトグレーD300xW450xH20

                            6,676円

                            ( 7,344円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラックD350xW450xH20

                            6,676円

                            ( 7,344円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトグレーD350xW450xH20

                            7,259円

                            ( 7,985円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラックD400xW450xH20

                            7,259円

                            ( 7,985円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトグレーD400xW450xH20

                            8,064円

                            ( 8,870円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ブラックD500xW450xH20

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました