(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP16-363AVSB
スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション スリットツキスライドシキダイイタ

スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション RP16-363AVSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,657円
税込単価
40,323円

【特長】 ●電源装置等の出し入れにご利用ください。 ●前面に取手が付いています...

詳細情報を確認する

Loading...

RP16-363AVSB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
スライド量(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP16-363AVSB

327
ブラック
D305

1個

36,657( 40,323円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●電源装置等の出し入れにご利用ください。
 ●前面に取手が付いています。飛び出し防止ストッパー用の穴が前後に開いています。
 ●許容荷重は40kgです。
【仕様】
スライド式台板
 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm / 塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ)
スライドレール
 ●材質:鋼板 / 表面処理:メッキ
スライド取付板
 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm /塗装色:(S)N-8(半ツヤ) (B)N-1(3分ツヤ)
【セット内容】
 ●スライド式台板:1枚 / スライドレール:2本 / スライド取付板:1組 / 取付ねじ:1式

RP16-363AVSBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプションの型番RP16-363AVSBのページです。
型番RP16-363AVSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

    スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

    スリット付棚板 〈RP913-S〉 AVSTオプション

      スリット付台板 RP15シリーズ

      スリット付台板 RP15シリーズ

        スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

        スリット付台板 〈RP15-S〉 AVSTオプション

          前後取付マウント台板 RPM15

          前後取付マウント台板 RPM15

            重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

            重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

              スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

              スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                    転倒防止ベース RP□731

                    転倒防止ベース RP□731

                      メンテナンス用キーボード台 RPT18

                      メンテナンス用キーボード台 RPT18

                        引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

                        引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

                          引出し RP97

                          引出し RP97

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 21,672円 5,802円 5,789円 6,102円 11,658円 11,502円 4,624円 22,902円 1,522円 31,236円 13,537円 29,784円 29,784円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   9日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   3日目  
                            種類 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 パネル・台 パネル・台
                            適応タイプ AVST AVST - AVST DET / DGT - HDVT / NDT / SRB / SRO / SROV / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT - - - - AVST 全機種

                            スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP16-362AVSS
                            RP16-362LAVSB
                            RP16-362LAVSS
                            RP16-363AVSS
                            RP16-472AVSB
                            RP16-472AVSS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スライド量
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)

                            21,672円

                            ( 23,839円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            229ホワイトD305

                            22,884円

                            ( 25,172円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            224ブラックD305

                            22,884円

                            ( 25,172円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            224ホワイトD305

                            36,657円

                            ( 40,323円 )
                            1個 -

                            9日目

                            327ホワイトD305

                            21,775円

                            ( 23,953円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            305ブラックD405

                            21,775円

                            ( 23,953円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            305ホワイトD405

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました