(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP871D
ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871 ケーブルシュウノウユニット

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871 RP871D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

前面取付用整線パーツ【特長】・ケーブルフックの表面に樹脂コーティングされている...

詳細情報を確認する

Loading...

RP871D の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質本体、仕切り板/鋼板
ケーブルフック/鋼線
ダクト/樹脂
板厚本体、仕切り板/1.6mm
ケーブルフック/φ3.5
処理本体、仕切り板/塗装N-1(3分ツヤ)
ケーブルフック/樹脂コーティング(黒)
付属取付ねじ

適応タイプ

型番パネルサイズHWW1DD1セット内容
RP871-1B1U43.5483431.834075本体、ケーブルフック5本、取付ねじ4本
RP871-2B1U43.5483431.834080本体、ダクト1本、取付ねじ4本

本体取付オプション

型番セット内容
RP871AB仕切り板2枚(本体スリット取付用)
RP871C本体背面用ケーブルフック5本、取付ねじ10本
RP871D本体背面用ダクト1本、取付ねじ3本


RP871-1B外観図

RP871-2B外観図

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871 RP871-1B外観図

RP871-1B

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871 RP871-2B外観図

RP871-2B

型番リスト

型番
商品タイプ
分類
適応タイプ
パネルサイズ
寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP871D

本体背面用
ダクト
-
-
-
セット内容:本体背面用ダクト1本、取付ねじ3本

1個

3,220( 3,542円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面取付用整線パーツ
【特長】
・ケーブルフックの表面に樹脂コーティングされているので、ケーブルに傷をつけることがありません。
・ダクトにより配線ケーブルを系統別に整理できます。
【仕様】
・材質:本体、仕切り板/鋼板 ケーブルフック/鋼線 ダクト/樹脂
・板厚:本体、仕切り板/1.6mm ケーブルフック/Φ3.5
・処理:本体、仕切り板/塗装N-1(3分ツヤ) ケーブルフック/樹脂コーティング(黒)
・付属:取付ねじ

カタログ

 

RP871Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871の型番RP871Dのページです。
型番RP871Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

    ダクト RP88〈EIA規格用〉

    ダクト RP88〈EIA規格用〉

      ダクト RP88〈垂直配線用〉

      ダクト RP88〈垂直配線用〉

        ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

        ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

          モニタースライド RP28Z

          モニタースライド RP28Z

            フロアースタンド固定金具 RP□731

            フロアースタンド固定金具 RP□731

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

              ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                  転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                  転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

                    ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

                    ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

                      OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                      OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                        引出し RP97

                        引出し RP97

                          引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

                          引出し 〈RP97〉 AVSTオプション

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 2,683円 4,301円 4,182円 5,387円 48,271円 2,904円 4,527円 2,679円 3,986円 6,989円 28,638円 29,784円 29,784円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   3日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   9日目   3日目~   9日目   3日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台

                            ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP871-1B
                            RP871-2B
                            RP871AB
                            RP871C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 分類 適応タイプ パネルサイズ 寸法
                            (mm)
                            備考

                            9,949円

                            ( 10,944円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            --NDT / DET / SCRVT / CSLT / DGT / CORT / SMCKT / HDVT1UW483xD340xH43.5セット内容:本体、ケーブルフック5本、取付ねじ4本

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            --NDT / DET / SCRVT / CSLT / DGT / CORT / SMCKT / HDVT1UW483xD340xH43.5セット内容:本体、ダクト1本、取付ねじ4本

                            2,683円

                            ( 2,951円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            仕切り板----セット内容:仕切り板2枚(本体スリット取付用)

                            5,551円

                            ( 6,106円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            本体背面用ケーブルフック---セット内容:本体背面用ケーブルフック5本、取付ねじ10本

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました