(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP928-02FB
ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928 ケーブルヒキコミパネル

ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928 RP928-02FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,527円
税込単価
4,980円

前面取付用整線パーツ【特長】・開口部の縁にゴムがついているのでケーブルを傷つけ...

詳細情報を確認する

Loading...

RP928-02FB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応タイプ
パネルサイズ
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP928-02FB

CORT / CSLT / DET / DGT / HDVT / NDT / SCRVT / SMCKT / SMCT / WLRT
2U
H88xW482.5

1個

4,527( 4,980円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面取付用整線パーツ
【特長】
・開口部の縁にゴムがついているのでケーブルを傷つけません。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:1.2mm/塗装色:N-1(3分ツヤ)
・付属:取付ねじ

RP928-02FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928の型番RP928-02FBのページです。
型番RP928-02FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

    AKP型アクリルラックパネル

    AKP型アクリルラックパネル

      転倒防止ベース RP□731

      転倒防止ベース RP□731

        ダクト RP88〈EIA規格用〉

        ダクト RP88〈EIA規格用〉

          LR型ラック収納棚サポートアングル

          LR型ラック収納棚サポートアングル

            【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

            【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

              NKP型放熱用ラックパネル

              NKP型放熱用ラックパネル

                フロントパネルA RKPシリーズ

                フロントパネルA RKPシリーズ

                  BR型ラック収納棚用落下防止バー

                  BR型ラック収納棚用落下防止バー

                    スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                    スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                      電源コンセントバー RP□993

                      電源コンセントバー RP□993

                        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

                        重量台板 RP15-H RPK15-H RPG15-H 重量物対応品

                          ガイドフレームC RKPシリーズ

                          ガイドフレームC RKPシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 摂津金属工業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 摂津金属工業
                            通常価格 4,527円 1,089円 31,236円 4,301円 1,577円 2,190円 1,850円 2,905円 1,622円 4,624円 6,288円 11,502円 1,895円
                            通常出荷日 9日目   2日目   9日目   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 電源部品 パネル・台 フレーム・レール

                            ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP928-03FB
                            RP928-03S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応タイプ パネルサイズ 寸法
                            (mm)

                            6,591円

                            ( 7,250円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            NDT / SMCT / DET / SCRVT / CSLT / DGT / WLRT / CORT / SMCKT / HDVT3UH132.5xW482.5

                            6,591円

                            ( 7,250円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            SROV / SRO / SRB3UH132.5xW482.5

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました